FS Norteamérica Envío gratuito a partir de MXN$1,600
México / $ MXN
Envío gratuito a partir de MXN$1,600

México

Esta imagen trata sobre 2.
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre 2.
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre .

Cable de alimentación NEMA 5-15P HG a IEC320 C13 4ft (1.2m) 16AWG 125V/13A, negro

#156847
#156847

Equipo médico / 13A / 125V / SJTW (PVC)

MXN$208
FS P/N: P515C13-HG-13A
FS P/N: P515C13-HG-13A
22 vendidos
2 comentarios
2 preguntas
Longitud:
Color:
Prepedido. envío antes de 08 de agto., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority para pedidos superiores a MXN$1,600
Consulta sobre proyectos
Garantía de 1 año

Cable de alimentación NEMA 5-15P HG a IEC320 C13 4ft (1.2m) 16AWG 125V/13A, negro

Los cables de alimentación utilizados en hospitales y otros entornos médicos deben cumplir con estrictos estándares de fiabilidad de conexión a tierra, integridad de montaje, resistencia y durabilidad, así como con los estándares reglamentarios para garantizar que los cables de alimentación sean seguros y fiables para el uso en entornos hospitalarios exigentes.

El conector C13 hembra se conecta directamente al dispositivo, mientras que el conector macho 5-15P de grado hospitalario se conecta a una toma de corriente de grado hospitalario. Los conectores negros funcionan con casi cualquier entorno o estándar hospitalario.
Ha superado las pruebas eléctricas al 100%, incluida la prueba de circuito abierto, la conformidad de cortocircuito, la prueba de polaridad, la continuidad de alta tensión (Hipot) y la prueba de resistencia de aislamiento.

Especificaciones
Macho
NEMA 5-15P HG
Hembra
IEC60320 C13
Compatibilidad de voltaje
125V AC
Amperios máximos de entrada
13A
Longitud
4ft (1.2m)
Color
Negro
Calibre
16AWG
Diámetro exterior
8.4 ± 0.2mm
Tipo de chaqueta
SJT
Material de chaqueta
PVC (VW-1)
Temperatura de chaqueta
105°C
Material del conductor
Cobre puro
Temperatura de funcionamiento
23°F a 104°F (-5°C a 40°C)
Temperatura de almacenamiento
5°F a 140°F (-15°C a 60°C )
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Soluciones de conexión
Características
Transmisión estable de 10A/125V
La excelente conductividad eléctrica y el grado ignífugo garantizan con seguridad la máxima transmisión de corriente.

Conductor de cobre puro

La mejor conductividad eléctrica y térmica.

Chaqueta SJT

Grado VW-1, reduce el desgaste del cable para una transmisión segura.

Aislamiento de PVC

Máxima protección de los conductores contra el entorno exterior.

Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (2)Compatibility (1)Custom Color (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
5.0
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
2
0
0
0
0

H***r

United States

17 de mzo. de 2023
5.0
The Length of this is perfect. My dog chewed my original cord, had to get another and now I’m glad I did, because the other one was too short! My dog did me a favor and I’m glad I got this power cord.
Compra verificada
Útil 4
Comentario 0

L***t

United States

07 de dic. de 2022
5.0
I run servers and switches in a datacenter, so quality is always a must. Once the power is interrupted because of poor-quality cords, the losses will be huge. I bought these cables which worked well. Flexible PVC material, no loose connection, and no issues with plugs heating up. Highly recommended.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0
Ver todos los comentarios
Productos vistos recientemente