FS Norteamérica Envío gratuito a partir de MXN$1,600
México / $ MXN
Envío gratuito a partir de MXN$1,600

México

Esta imagen trata sobre PL620C13-15A.
Esta imagen trata sobre PL620C13-15A.
Esta imagen trata sobre PL620C13-15A.
Esta imagen trata sobre PL620C13-15A.

Cable de alimentación de bloqueo NEMA L6-20P a IEC320 C13 14AWG 250V/15A 2ft (0.6m), negro

#156648
#156648

Industrial / Bloqueo / 15A / 250V / SJTW 105°C

MXN$249
FS P/N: PL620C13-15A
FS P/N: PL620C13-15A
12 vendidos
2 comentarios
2 preguntas
Longitud:
Color:
Prepedido. envío antes de 01 de agto., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority para pedidos superiores a MXN$1,600
Soporte de prueba
Garantía de 1 año
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

Cable de alimentación de bloqueo NEMA L6-20P a IEC320 C13 2ft (0.6m) 14AWG 250V/15A, negro

Estos cables de alimentación de bloqueo son ideales para alimentar tus equipos de alta voltaje/alta corriente. En un extremo, el enchufe se conecta a una toma de corriente o receptáculo NEMA L6-20R con bloqueo, mientras que en el otro extremo el conector IEC60320 C13 puede alimentar monitores, ordenadores, impresoras, escáneres, televisores, sistemas de sonido y muchos más dispositivos y aparatos que tienen la entrada IEC60320 C14. Además, este cable de alimentación cuenta con un enchufe de bloqueo giratorio que gira para bloquearse en el receptáculo correspondiente. Ha superado las pruebas eléctricas al 100%, incluidas las pruebas de circuito abierto, cortocircuito, polaridad, continuidad de alta tensión (Hipot) y resistencia del aislamiento.

Especificaciones
Macho
LOCKING NEMA L6-20P
Hembra
IEC60320 C13
Compatibilidad de voltaje
100-250V
Amperios máximos de entrada
15A
Longitud
2ft (0.6m)
Color
Negro
Calibre
14AWG
Diámetro exterior
9.3 ± 0.2mm
Tipo de chaqueta
SJTW
Material de chaqueta
PVC (VW-1)
Clasificación de temperatura de chaqueta
105°C
Material del conductor
Cobre puro
Temperatura de funcionamiento
23°F a 104°F (-5°C a 40°C)
Temperatura de almacenamiento
5°F a 140°F (-15°C a 60°C )
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Características

Transmisión estable de 15A/250V

La excelente conductividad eléctrica y el grado ignífugo garantizan con seguridad la máxima transmisión de corriente.

Conductor de cobre puro

La mejor conductividad eléctrica y térmica.

Chaqueta SJTW

Grado VW-1, reduce el desgaste del cable para una transmisión segura.

Aislamiento de PVC

Máxima protección de los conductores contra el entorno exterior.

Especificaciones

Cable de alimentación de bloqueo NEMA L6-20P a IEC320 C13 2ft (0.6m) 14AWG 250V/15A, negro

Estos cables de alimentación de bloqueo son ideales para alimentar tus equipos de alta voltaje/alta corriente. En un extremo, el enchufe se conecta a una toma de corriente o receptáculo NEMA L6-20R con bloqueo, mientras que en el otro extremo el conector IEC60320 C13 puede alimentar monitores, ordenadores, impresoras, escáneres, televisores, sistemas de sonido y muchos más dispositivos y aparatos que tienen la entrada IEC60320 C14. Además, este cable de alimentación cuenta con un enchufe de bloqueo giratorio que gira para bloquearse en el receptáculo correspondiente. Ha superado las pruebas eléctricas al 100%, incluidas las pruebas de circuito abierto, cortocircuito, polaridad, continuidad de alta tensión (Hipot) y resistencia del aislamiento.

Especificaciones
Macho
LOCKING NEMA L6-20P
Hembra
IEC60320 C13
Compatibilidad de voltaje
100-250V
Amperios máximos de entrada
15A
Longitud
2ft (0.6m)
Color
Negro
Calibre
14AWG
Diámetro exterior
9.3 ± 0.2mm
Tipo de chaqueta
SJTW
Material de chaqueta
PVC (VW-1)
Clasificación de temperatura de chaqueta
105°C
Material del conductor
Cobre puro
Temperatura de funcionamiento
23°F a 104°F (-5°C a 40°C)
Temperatura de almacenamiento
5°F a 140°F (-15°C a 60°C )
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Soluciones de conexión
Características
Transmisión estable de 15A/250V

La excelente conductividad eléctrica y el grado ignífugo garantizan con seguridad la máxima transmisión de corriente.

Conductor de cobre puro

La mejor conductividad eléctrica y térmica.

Chaqueta SJTW

Grado VW-1, reduce el desgaste del cable para una transmisión segura.

Aislamiento de PVC

Máxima protección de los conductores contra el entorno exterior.

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

MXN$249

Prepedido