Estos cables de alimentación de bloqueo son ideales para alimentar tus equipos de alto voltaje/alta corriente. En un extremo, el enchufe se conecta a una toma de corriente o receptáculo NEMA L5-15R con bloqueo, mientras que en el otro extremo el conector IEC60320 C13 puede alimentar monitores, ordenadores, impresoras, escáneres, televisores, sistemas de sonido y muchos más dispositivos y aparatos que tienen la entrada IEC60320 C14. Además, este cable de alimentación cuenta con un enchufe de bloqueo giratorio que gira para bloquearse en el receptáculo correspondiente. Ha superado las pruebas eléctricas al 100%, incluidas las pruebas de circuito abierto, cortocircuito, polaridad, continuidad de alta tensión (Hipot) y resistencia del aislamiento.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable de alimentación de bloqueo NEMA L5-15P a IEC320 C13 14AWG 125V/15A 4ft (1.2m), negro
#156634
#156634
MXN$311
FS P/N: PL515C13-15AFS P/N: PL515C13-15A
15 vendidos
2 comentarios
2 preguntas
Prepedido. envío antes de 08 de agto., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority para pedidos superiores a MXN$1,600
Consulta sobre proyectos
Garantía de 1 año
Cable de alimentación de bloqueo NEMA L5-15P a IEC320 C13 4ft (1.2m) 14AWG 125V/15A, negro
Especificaciones
Macho
LOCKING NEMA L5-15P
Hembra
IEC60320 C13
Compatibilidad de voltaje
100-125V
Amperios máximos de entrada
15A
Longitud
4ft (1.2m)
Color
Negro
Calibre
14AWG
Diámetro exterior
9.3 ± 0.2mm
Tipo de chaqueta
SJT
Material de chaqueta
PVC (VW-1)
Clasificación de temperatura de chaqueta
105°C
Material del conductor
Cobre puro
Temperatura de funcionamiento
23°F a 104°F (-5°C a 40°C)
Temperatura de almacenamiento
5°F a 140°F (-15°C a 60°C )
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Soluciones de conexión
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (2)Compatibility (1)Custom Color (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
2
0
0
0
0
Y***a
United States
01 de my. de 2023
I am very pleased with my experience. David responded to my inquiry extremely fast and shipped my order within hours of payment. I highly recommend FS.COM to anyone looking for great customer service, super fast shipping and superior product.
Compra verificada
Útil 7
Comentario 0A***s
Australia
26 de en. de 2023
Great value for your money. I used these power cords to replace the ones that I brought with me from Europe, to spare the bulky adapters. My computers kept working, so I assume the cord does what it is supposed to do, delivering power from the outlets to where it's needed.
Compra verificada
Útil 5
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente