La unidad distribución de energía básica (PDU) es una forma fiable y rentable de suministrar energía desde un sistema UPS, un generador o una fuente de suministro público a varios dispositivos mediante una única entrada con varias salidas. La serie PDU básica incluye modelos en opciones 1U y 0U, con versátiles disposiciones de salida en la parte delantera y/o trasera. Hardware de montaje incluido para montaje en rack o en ojo de cerradura. Se puede instalar fácilmente.
![PDU básica monofásica 1.8kW 15A/125V, 8 tomacorrientes de NEMA 5-15R, enchufe de NEMA 5-15P, cable de 6.6ft, montaje en rack 1U Esta imagen trata sobre PDU-5158N-HBS.](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/149752.main.jpeg)
Haz clic para ampliar la imagen
![PDU básica monofásica 1.8kW 15A/125V, 8 tomacorrientes de NEMA 5-15R, enchufe de NEMA 5-15P, cable de 6.6ft, montaje en rack 1U Esta imagen trata sobre PDU-5158N-HBS.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/149752.main.jpeg)
![PDU básica monofásica 1.8kW 15A/125V, 8 tomacorrientes de NEMA 5-15R, enchufe de NEMA 5-15P, cable de 6.6ft, montaje en rack 1U Esta imagen trata sobre PDU-5158N-HBS.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/149752.B.jpeg)
![PDU básica monofásica 1.8kW 15A/125V, 8 tomacorrientes de NEMA 5-15R, enchufe de NEMA 5-15P, cable de 6.6ft, montaje en rack 1U Esta imagen trata sobre PDU-5158N-HBS.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/149752.C.jpeg)
![PDU básica monofásica 1.8kW 15A/125V, 8 tomacorrientes de NEMA 5-15R, enchufe de NEMA 5-15P, cable de 6.6ft, montaje en rack 1U Esta imagen trata sobre PDU-5158N-HBS.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/149752.D.jpeg)
![PDU básica monofásica 1.8kW 15A/125V, 8 tomacorrientes de NEMA 5-15R, enchufe de NEMA 5-15P, cable de 6.6ft, montaje en rack 1U Esta imagen trata sobre PDU-5158N-HBS.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/149752.E.jpeg)
PDU básica monofásica 1.8kW 15A/125V, 8 tomacorrientes de NEMA 5-15R, enchufe de NEMA 5-15P, cable de 6.6ft, montaje en rack 1U
PDU básica monofásica 1.8kW 15A/125V, 8 tomacorrientes de NEMA 5-15R, enchufe de NEMA 5-15P, cable de 6.6ft (2m), montaje en rack 1U
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220720/165830246562d7b001b23540.31059889.jpeg.webp)
Configuración de seguridad
Interruptor maestro de encendido/apagado cubierto e iluminado para proteger contra cortocircuitos
Diseño amigable
Ranuras de montaje en forma de cerradura, fácil de instalar
Chip de cobre de alta calidad
Buena conductividad eléctrica, resistencia al calor y ahorro de energía
La regleta de alimentación de la unidad de distribución para montaje en rack proporciona un control de la energía avanzado y personalizable por el usuario y una monitorización activa, lo cual es importante para la optimización de la energía y la protección de los circuitos en el centro de datos.
Disyuntor | — | 2, magnético-hidráulico | 2, magnético-hidráulico | 3, magnético-hidráulico | 3, hidráulico |
Control individual de interruptores | — | — | — | ||
Indicador de alarma | |||||
Monitoreo de tomacorrientes individuales | — | — | — | — | |
Pitido del zumbador | — | ||||
Alarma definida por el usuario | — | — | |||
Registro de operaciones | — | ||||
Amperímetro intercambiable en caliente | — | ||||
Acceso a la red | — | — |
j***u
United States
P***s
United States
B***r
United States