FS Norteamérica Envío gratuito a partir de MXN$1,600
México / $ MXN

México (Español / $ MXN)

Envío gratuito a partir de MXN$1,600
Esta imagen trata sobre PLC-106-MM-90-SCA-15.
Esta imagen trata sobre PLC-106-MM-90-SCA-15.
Esta imagen trata sobre PLC-106-MM-90-SCA-15.
Esta imagen trata sobre PLC-106-MM-90-SCA-15.
Esta imagen trata sobre PLC-106-MM-90-SCA-15.
Esta imagen trata sobre PLC-106-MM-90-SCA-15.

Divisor/Splitter de fibra óptica 1x6 PLC, mini módulo, 900μm, SC/APC, monomodo

#145747
#145747

50:50 ≤9.0dB IL ≤0.1dB PDL Cajas de distribución óptica Racks

MXN$311
FS P/N: PLC-106-MM-90-SCA-15
FS P/N: PLC-106-MM-90-SCA-15
729 vendidos
153 comentarios
3 preguntas
104 en almacén global. Recibe tu pedido el 10 de my., 2024
100 en tránsito. Recíbelo próximamente antes del 21 de my., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority para pedidos superiores a MXN$1,600
Soporte de prueba
Especificaciones
Características
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

Divisor PLC de fibra sin bloques 1x6, monomodo, fibra de 900μm, conector SC/APC

El divisor de circuito de onda luminosa planar (PLC) es un tipo de dispositivo de gestión de la potencia óptica que se fabrica utilizando la tecnología de guía de ondas ópticas de sílice para distribuir las señales ópticas desde la oficina central (CO) a múltiples ubicaciones de las instalaciones.

El divisor PLC sin bloques tiene una mayor protección de la fibra que el divisor de fibra desnuda, que es el resultado de la miniaturización del divisor de cassette. Se utiliza principalmente para varias cajas de conexión y distribución o gabinetes de red.

Especificaciones
Estilo de paquete
Minimódulo
Tipo de configuración
1x 6
Grado de Fibra
G.657A1
Modo de fibra
Monomodo
Tipo de conector
SC/APC
Relación de división
50/50
Longitud de la fibra de entrada/salida
900μm
Longitud de la fibra de entrada/salida
1.5m
Pérdida de inserción
≤ 9dB
Pérdida de retorno
≥ 50dB
Pérdida de uniformidad
≤ 0.55dB
Directividad
≥ 55dB
Pérdida dependiente de la polarización
≤ 0.1dB
Pérdida dependiente de la temperatura
≤ 0.5dB
Pérdidas dependiente de la longitud de onda
≤ 0.3dB
Ancho de banda operativo
1260~1650nm
Dimensiones de tubo de acero (HxWxD)
0.16"x2.36"x0.28" (4x60x7mm)
Temperatura
De funcionamiento -40 a 85°C (-40 a 185°F)
De almacenamiento -40 a 85°C (-40 a 185°F)
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Características

El divisor de fibra óptica de alta calidad garantiza una transmisión estable

Con una estructura compacta y cables insensibles a la flexión, el divisor sin bloque sufre menos distorsiones durante el uso, lo que garantiza una transmisión óptica fiable.

Fibra óptica insensible a la curvatura

Los cables G.657A1 con un radio de curvatura mínimo de 10mm permiten un tendido de cables más estrecho o curvado.

Férulas cerámicas de nanozirconia

Los casquillos cerámicos de nanozirconia proporcionan una pérdida de inserción de 9dB máx. y una RL de 50dB mín.

Conectores SC/APC

Las fibras ópticas contienen conectores SC/APC para plug and play, sin necesidad de empalmes.

Distribución uniforme de la señal óptica

Los divisores PLC permiten que la potencia de transmisión en cada puerto de salida del divisor sea la misma, lo que simplifica el diseño de la red y reduce los costes.

Ampliamente utilizado en proyectos FTTX y centros de comunicación de datos

El divisor óptico ha desempeñado un papel importante en las redes ópticas pasivas (como EPON, GPON, BPON, FTTX, FTTH, etc.) al permitir compartir una única interfaz PON entre muchos abonados.

Especificaciones

Divisor PLC de fibra sin bloques 1x6, monomodo, fibra de 900μm, conector SC/APC

El divisor de circuito de onda luminosa planar (PLC) es un tipo de dispositivo de gestión de la potencia óptica que se fabrica utilizando la tecnología de guía de ondas ópticas de sílice para distribuir las señales ópticas desde la oficina central (CO) a múltiples ubicaciones de las instalaciones.

El divisor PLC sin bloques tiene una mayor protección de la fibra que el divisor de fibra desnuda, que es el resultado de la miniaturización del divisor de cassette. Se utiliza principalmente para varias cajas de conexión y distribución o gabinetes de red.

Especificaciones
Estilo de paquete
Minimódulo
Tipo de configuración
1x 6
Grado de Fibra
G.657A1
Modo de fibra
Monomodo
Tipo de conector
SC/APC
Relación de división
50/50
Longitud de la fibra de entrada/salida
900μm
Longitud de la fibra de entrada/salida
1.5m
Pérdida de inserción
≤ 9dB
Pérdida de retorno
≥ 50dB
Pérdida de uniformidad
≤ 0.55dB
Directividad
≥ 55dB
Pérdida dependiente de la polarización
≤ 0.1dB
Pérdida dependiente de la temperatura
≤ 0.5dB
Pérdidas dependiente de la longitud de onda
≤ 0.3dB
Ancho de banda operativo
1260~1650nm
Dimensiones de tubo de acero (HxWxD)
0.16"x2.36"x0.28" (4x60x7mm)
Temperatura
De funcionamiento -40 a 85°C (-40 a 185°F)
De almacenamiento -40 a 85°C (-40 a 185°F)
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Características
El divisor de fibra óptica de alta calidad garantiza una transmisión estable

Con una estructura compacta y cables insensibles a la flexión, el divisor sin bloque sufre menos distorsiones durante el uso, lo que garantiza una transmisión óptica fiable.

Fibra óptica insensible a la curvatura

Los cables G.657A1 con un radio de curvatura mínimo de 10mm permiten un tendido de cables más estrecho o curvado.

Férulas cerámicas de nanozirconia

Los casquillos cerámicos de nanozirconia proporcionan una pérdida de inserción de 9dB máx. y una RL de 50dB mín.

Conectores SC/APC

Las fibras ópticas contienen conectores SC/APC para plug and play, sin necesidad de empalmes.

Distribución uniforme de la señal óptica

Los divisores PLC permiten que la potencia de transmisión en cada puerto de salida del divisor sea la misma, lo que simplifica el diseño de la red y reduce los costes.

Ampliamente utilizado en proyectos FTTX y centros de comunicación de datos

El divisor óptico ha desempeñado un papel importante en las redes ópticas pasivas (como EPON, GPON, BPON, FTTX, FTTH, etc.) al permitir compartir una única interfaz PON entre muchos abonados.

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

MXN$311

104 en almacén global