Los cables de alimentación NEMA ofrecen una solución a los problemas de conectividad eléctrica. Con longitudes óptimas y varios colores, pueden minimizar el exceso de longitud y la holgura del cable entre PDUs y los equipos activos y pueden identificar fácilmente los diferentes dispositivos. Todos los tipos de conectores y estándares internacionales estarán disponibles para cumplir con múltiples entornos de aplicación. Compatible con ordenadores, pantallas, impresoras, servidores, UPS, PDUs, etc., aplicable a una gran variedad de escenarios. Ha superado las pruebas eléctricas al 100%, incluidas las pruebas de circuito abierto, cortocircuito, polaridad, continuidad de alta tensión (Hipot) y resistencia del aislamiento.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable de alimentación NEMA 5-15P a IEC320 C15 14AWG 125V/15A 3ft (0.9m), azul
Cable de alimentación NEMA 5-15P a IEC320 C15 3ft (0.9m) 14AWG 125V/15A, azul
La excelente conductividad eléctrica y el grado de retardante de llama garantizan con seguridad la máxima transmisión de corriente.
Conductor de cobre puro
Se aplica un conductor de cobre puro con baja resistencia y rápida conductividad.
Chaqueta de SJT
Cumple con el grado de retardante de llama VW-1, reduce el desgaste del cable para una transmisión segura.
Aislamiento de PVC
Máxima protección de los conductores de cobre puro contra el ambiente externo.
El cable de extensión de alimentación es para alimentar el dispositivo de red o extender la conexión de alimentación entre un servidor y UPS o PDU, y utiliza diferentes colores para significar las rutas de alimentación dentro del centro de datos.
Y***a
United States
A***s
Australia