UPS購入ガイド
無停電電源装置(UPS)とは?
無停電電源装置(UPS)は、商用電源が故障した際に、機器が適切にシャットダウンするのに十分な電力を供給するバッテリー・バックアップおよびサーバー電源システムです。また、接続された機器を電源トラブルから保護するサージプロテクタでもあります。そして、接続された電子機器に保証された電源保護を提供します。
自宅や会社にUPSが必要な理由
UPSシステムは、停電時のバッテリーバックアップ、異常電圧の調整、サージやラインノイズからの機器の保護という3つの重要な機能を果たします。UPSは、外部および内部電源サージ、停電、ユーティリティ・メンテナンス、システム・アップグレードなど、さまざまな種類の電源障害によるダウンタイムから保護します。
-
自宅
通信、セキュリティ、エンターテイメントなど、毎日頼りにしている電子機器は、予期せぬ停電により損傷や故障の危険にさらされています。UPSは家庭用電子機器のバックアップ電源保護を提供し、停電や電圧変動による損傷を防ぎます。
-
会社
中小企業は、ダウンタイム中に収益を上げる能力が限られているため、最も財務的なリスクにさらされている可能性があります。多くの重要なデバイスがあるオフィス環境では、UPSは重要なデータを保護し、ネットワーク接続性を確保する信頼性の高いオフィスソリューションを提供します。
利用可能なUPSの種類
-
Smart-UPS
複数のフォームファクタとカテゴリ(エントリ、標準、および拡張ラン)で利用可能です。延長稼働モデルは、重要なサーバーに電力を供給するための延長稼働用の外部バッテリーパックを受け入れます。エントリーレベルのSmart-UPSモデルは経済的な選択肢です。
-
Smart-UPS On-Line
Smart-UPS On-Lineは、高密度、二重変換、オンライン電力保護をサーバに提供し、厳しいランタイム要件を満たすために複数のバッテリーパックで構成することができます。音声/データネットワーク、医療研究所、および軽工業アプリケーションのリモート管理を可能にします。
UPSシステムを選ぶ際に知っておくべき主な機能
- Smart-UPSSmart-UPS(オンライン)
- UPSタイプラインインタラクティブ方式オンライン方式
- 典型的な用途サーバー、POS、ルーター、スイッチ、ハブ、その他ネットワーク機器に最適なUPS重要なサーバーとネットワーク機器向け
- Kw定格900w-2700w4800w-10000w
- 入力電圧100-230V208V
- 静電容量1kVA-3kVA5kVA-10kVA
- ラックスペース数2U3U-6U
- 取り付け方式ラックマウント/タワー型ラックマウント型
- バッテリータイプ鉛蓄電池(付属)鉛蓄電池(付属)
- バッテリーバックアップ
- サージ防護
- バッテリーを使用しない電圧調整
- バッテリーからの正弦波出力
- 二重変換—
- ゼロ転送時間—
- 自動バイパス—
- 手動バイパス—
- USBおよび/またはシリアルポート
- ネットワーク管理カード
- インテリジェントなバッテリー管理
- スケーラブルなランタイム
- 緊急電源オフ
適切なUPSを購入するための4つのステップ
ニーズに応じて無停電電源装置を選ぶ際には、考慮すべきいくつかの重要なポイントがあります。
-
UPSのタイプを決定
一般的に、ラインインタラクティブUPSシステムはコストが低く、オンラインUPSシステムはより高い保護レベルを提供します。オンラインUPSシステムは、電力問題からの完全な分離と敏感な機器との互換性により、重要な機器、電力に敏感なデバイス、および厳しい電力条件の場所に適しています。
-
UPSの容量を決定
UPSシステムの出力容量は、接続された機器をサポートするためにバッテリモードで供給できる最大電力です。UPSの容量は、接続された機器が必要とする総電力と同等以上でなければなりません。そうでないと、停電時に過負荷が発生し、機器をサポートできなくなります。
-
必要なUPSランタイムを評価
電源供給時間とは、停電時にUPSが接続機器に電源バックアップを提供できる時間のことです。より多くの機器負荷を追加すると、全体的なランタイムが短くなることに注意することが重要です。ランタイムを改善する必要がある場合は、特定のアプリケーション用に別のUPSを使用することもできます。
-
UPSの設置要件を考慮
UPSには様々なサイズとフォームファクタがあります。タワー型は、床や机、棚の上に置くスタンドアロン型で、オフィス環境ではデスクトップ・コンピュータ、サーバ、ルータをバックアップすることが多いです。ラックマウント型UPSは、通常、他のIT機器とともに標準的な19インチITラックに収まるように設計されています。
UPSのタイプを決定
一般的に、ラインインタラクティブUPSシステムはコストが低く、オンラインUPSシステムはより高い保護レベルを提供します。オンラインUPSシステムは、電力問題からの完全な分離と敏感な機器との互換性により、重要な機器、電力に敏感なデバイス、および厳しい電力条件の場所に適しています。
UPSの容量を決定
UPSシステムの出力容量は、接続された機器をサポートするためにバッテリモードで供給できる最大電力です。UPSの容量は、接続された機器が必要とする総電力と同等以上でなければなりません。そうでないと、停電時に過負荷が発生し、機器をサポートできなくなります。
必要なUPSランタイムを評価
電源供給時間とは、停電時にUPSが接続機器に電源バックアップを提供できる時間のことです。より多くの機器負荷を追加すると、全体的なランタイムが短くなることに注意することが重要です。ランタイムを改善する必要がある場合は、特定のアプリケーション用に別のUPSを使用することもできます。
UPSの設置要件を考慮
UPSには様々なサイズとフォームファクタがあります。タワー型は、床や机、棚の上に置くスタンドアロン型で、オフィス環境ではデスクトップ・コンピュータ、サーバ、ルータをバックアップすることが多いです。ラックマウント型UPSは、通常、他のIT機器とともに標準的な19インチITラックに収まるように設計されています。
よくあるご質問
Q: UPSとPDUの違いは何ですか?
A: UPSは、停電時にバッテリーのバックアップを提供し、また、入力電力をフィルタリングし、サージ保護を提供することができます。PDUは、それ自体で電力を生成したり調整したりするのではなく、単に電力を分配するだけです。
Q: 私の住んでいる場所の電源は安定していますが、UPSを使用する必要がありますか?
A: 予期せぬ停電は、回線の故障、電力制限の引き下げ、電圧変動、過負荷トリップなど、さまざまな要因によって引き起こされます。コンピュータを頻繁に使用する場合は、万が一に備えてUPSを用意することをお勧めします。
Q: UPSのメンテナンスは何に注意を払うべきですか?
A: 最も重要なことはバッテリーのメンテナンスです。放電は適時に充電する必要があります。また、長期的なノンストップ電源の場合、3ヶ月ごとに人為的に機器の仕事とバッテリーの放電と主電源から切断する必要がありますので、その寿命を延ばすためにバッテリーをアクティブにすることができます。
Q: USBポートは何のためですか?USB経由で遠隔監視するためですか?
A: ほとんどのUPSシステムには、USBおよび/またはシリアル通信ポートが内蔵されており、UPSがコンピュータに接続されているときに、電源管理と自動無人シャットダウンを可能にします。ネットワークアプリケーション用に設計されたほとんどのUPSシステムには、オプションのネットワーク管理カード用スロットがあります。(一部のUPSシステムには、プレインストールされたカードが含まれています。)
ネットワーク管理カードは、SNMP、Web、SSH または telnet 経由での包括的な管理を可能にします。イーサネットポートを搭載しているため、UPSをコンピュータに直接接続することなく、ネットワーク経由で高度な監視、制御、通知機能にアクセスできます。また、このカードは、リモート温度、湿度、および接点クロージャ監視用に、1つまたは複数のオプションセンサの接続をサポートしています。