FSは、この10年間でCWDMとDWDMベースのソリューションを通じて既存の光ファイバネットワークを設計し、強化しています。業界をリードする通信システムインテグレータと光学ソリューションプロバイダとして、FS光伝送ネットワーク(OTN)ソリューションは最適なレベルの統合と柔軟性を提供することに専念しながら、複雑な輸送アプリケーションに内在する開発コストと市場投入までの課題に対応します。
専門家に聞く
光伝送ネットワークサポートにおける内容:
ネットワーク設計と最適化
当社はお客様の実際の要求に基づいて、無料の光伝送設計サービスを提供しています。ソリューションは、第三者設備と当社設備の間の調整を考慮に入れ、全面で、信頼できるシステムを形成すると、即時のニーズを満たすと同時に将来のニーズに対応することもできます。
製品カスタマサービス
FS光伝送ソリューションは、予備部品の提案だけでなく、個々のネットワークタスクの将来の校正ファイバおよびネットワーク要求にもマッチする製品リストを提供します。我社は自己設計、研究開発、および異なるネットワーク環境に基づく革新的な製品の製造に力を注いでいます。
総合的技術サポート
ネットワークが完全に動作していることを確認するため、FSはリモート診断機能を提供してメンテナンスを容易にし、ネットワークを介して装置の設定と構成を支持する導入支援サービスを提供します。これは、DWDMプラットフォームでより高速で長距離が必要とされるサービスです。
FS 企業ネットワークソリューションを選ぶ理由
全て距離をサポートする
FS OTNソリューションは、あらゆる距離の範囲に対応し、短距離キャンパスソリューションからメトロ、長距離、各距離まで最適な製品があります。私たちの目標は、可能な限り最高の品質とコストで最適化されたネットワークを設計することによって、顧客のネットワークの期待に応えることです。
集中管理
FSソリューションは、光ネットワーキングを可能な限り簡単にするように設計されています。モニターオンラインを搭載した当社の1U/2U/4Uシャーシは、ネットワーク内のデバイスの階層トポロジービュー、リモート管理、ネットワーク障害管理、アラーム、ユーザ管理及びデバイスの設定をサポートし、OTNネットワーク管理を集中化できます。
コスト削減
FS OTNソリューションは、光ファイバジャンクションのOTNスイッチを使用してネットワーク全体で一貫したフィルレートを保証することにより、DWDM容量の効率的な使用を促進し、ソリューションコストを削減し、特定の機能を製品に集中させます。
当社の光伝送ネットワークサポート製品
ネットワーキング
高速かつ高密度の接続要求が増えている現在、ネットワークはますます重要になっています。 信頼性と安全性をより高めるために、ITインフラストラクチャをアップグレードすべき時が来ています。
DWDMソリューション
DWDMシステムは、DWDM MUX/DEMUXとOADMを組み合わせた単一ファイバによる超長距離伝送をサポートし、チャネルあたり最大100G / 200Gの速度プロトコルを備えています。
CWDMソリューション
CWDMシステムは、MUX/DEMUX、OADM、およびCWDMトランシーバの低価格で非温度制御のレーザで使用するために先進的な薄膜フィルタ技術を採用しています。
光ファイバ配線システム
光ファイバケーブルは、シングルモード及びマルチモードファイバパッチケーブル、バルクファイバケーブル、ファイバアクセサリを含み、高い帯域幅及び長い伝送距離を提供します。
事例研究
長距離リングOTNシステム
リング構成は、any-to-anyトラフィックをサポートする1つ以上のDWDMシステムとともに配備できます...
「去年、新しいデータセンターと新しいメトロ400Gファイバリングを開設しました。」
どのようにより多くのサポートが得られますか?
FSはデータセンター、エンタープライズ、光伝送ネットワークソリューションに注力し、必要なものを正確に構築するのに役立ちます。
メールアドレスtech@FS.comまたはjp@FS.com