ビデオレコーダー
4K HDMIビデオ出力
最大8MP(4K)の高品質画像と1つの画面に複数のチャンネルが表示されるため、細部を見逃すことはありません。
効率的でスマートな検索
カメラの映像を同時に再生することができます。スマートサーチ機能により、目的の映像を素早く探し出すことができます。
複数の管理
Webブラウザ、VMS(Video Management Software)、モバイルアプリで遠隔管理でき、簡単で便利な環境を提供します。
IPSAN
高速データ転送
サーバーとストレージデバイス間のデータ転送に専用の高速ネットワークを使用し、保存されたデータへの高速かつ確実なアクセスを提供します。
高い拡張性
複数のIP SAN装置をクラスタ化し、ストレージ容量の拡張やデータバックアップを実現することで、複数のサーバーから共有ストレージ装置へのアクセスを可能にします。
統合管理
セキュリティカメラ、アクセス制御、ビデオレコーダー、デコーダーなどを一元管理し、ユーザーロール管理でサイバーセキュリティを強化します。
Mico SDカード
より多くのビデオを記録する
最大128GBの容量により、書き換えの間にさらに多くの映像を録画して保存できるため、ドライブレコーダーやホームモニタリングシステムに最適です。
高速読み出し・書き込み
読み出し速度は最大90MB/s、書き込み速度は最大65MB/sで、スムーズな録画・動画再生が楽しめます。
柔軟なオペレーティングシステム
FAT32に代わるexFAT形式を採用し、大容量ファイルの保存に適しており、MacやWindowsのOSで汎用的に使用されています。
セキュリティは決してシャットダウンしない
信頼性の高いセキュリティシステムには、FSビデオレコーダーとストレージをお選びください。セキュリティカメラからの映像を受信し、映像を変換してハードディスクやSDカードに保存し、後で検索できるようにする、ビデオ監視ストレージの包括的なソリューションを形成しています。
24時間365日の録画・再生
毎時間、毎日のセキュリティを提供します。高度なH.265形式を採用し、より長い保存日数を提供します。
総合的なデータ保護
RAID、ANR、N+1、N+Mホットスペア技術により、データの信頼性を大幅に向上させることができます。
ONVIFによる互換性の確保
長い互換性リストを確認する必要がなく、安定した多様なネットワークを確立することができます。
製品カテゴリー
特徴
シナリオ
-
ハイライト
1. 12MPの高解像度ビデオは、より細部まで拾い上げることができます。
2. スマートな画像補正(WDR/3D DNR)により、より鮮明で滑らかな画像を得ることができます。
3. スマート検索機能により、目的の映像を素早く見つけることができます。
4. ビデオ管理プラットフォームはフロントエンドデバイスを一元管理し、リアルタイムに画面を確認します。
5. マルチイベントトリガーアラーム機能をサポートしています。
6. 遠隔人員はSMS、電子メールおよび管理プラットホームを通して警報情報を同調できます。
関連ソリューション