中小企業のセキュリティ問題を解決する
多くの企業では、分散した従業員の管理やオープンな環境での財産の安全性など、多くの問題を抱えています。FSは、これらのセキュリティ問題を解決するために、成熟した企業向けセキュリティ監視ソリューションを提供しています。
このソリューションは、バレットカメラ、ドームカメラ、タレットカメラを使用して、廊下、エレベーター、オフィスエリアの高精細監視を実施し、出入り口や機密性の高いエリアへの侵入検知機能を展開します。NVRを採用し、カメラからの高精細映像を記録することができます。また、専用のVMS(Guard Station)でNVRとカメラを集中管理できます。
ソリューション・アーキテクチャを見る
注目の製品
- IPカメラ
- ネットワークデバイス
ビジネスに最適なソリューションの組み合わせを模索
アドバンテージ
スマートディテクション
対人スマートな行動検出は誤報をフィルタリングし、正確なモニタリングを実現します。
モーションイベントが発生すると、即座にメールで警告を受けることができ、セキュリティ上の問題に迅速に対応できます。
効率的な管理
リアルタイム表示と1画面での多チャンネル表示により、異なる場所を同時に監視できます。
VCAスマートサーチは、日付、イベントの種類、タグで簡単に映像を見つけることができます。
VMSやモバイルアプリで遠隔監視が可能です。
予算の最小化
先進のH.265フォーマットを採用し、H.264よりも保存期間が長く、NVRのディスクスペースを75%節約します。
部品をワンストップで購入でき、時間や人件費を節約ます。
ONVIFをサポートするサードパーティのカメラやNVRと互換性があり、リソースの無駄を省くことができます。