Liteシリーズカメラ
昼から夜まで細部まで鮮明に
最大5MPのSuper-HD画像は、一日中優れたモニタリング映像を提供します。
悪天候の心配なし
IP67の防塵・防水性能で、雨の日や雪の日でも安定して動作します。
スマートモーションアラート
あらゆる動きを検出でき、侵入ターゲットを検出すると即時に通知を送信します。
Proシリーズカメラ
4K Ultra HD解像度
最大解像度8MP(4K)のカメラは、より多くのディテールを拾うことができ、より鮮明な映像、リアルな色彩表現を提供します。
24時間365日カラフルな映像
暗い場所でも色鮮やかな鮮明な画像を得ることができ、少なくとも30m/98ftのナイトビジョンレンジを提供します。
スマート侵入防止
木の葉、鳥、光などによる誤警報を軽減し、人や車両に正確に焦点を合わせます。
Ultraラシリーズカメラ
あらゆる角度と細部を捉える
IPC701-12M-F魚眼カメラは、12MPの超高精細映像を撮影し、死角のない360°のパノラマ撮影が可能です。
パン/チルト、光学38倍ズーム
IPC738-4M-P PTZカメラは、広い範囲で対象を追いかけ、遠くの物や微妙な動きに焦点を当てることができます。
温度異常の検出
人体温度スクリーニング機能付きデュアルスペクトルカメラにより、問題の再チェックと効率化を実現します。
セキュリティの確保と利便性の向上
FSのセキュリティカメラは、お客様のニーズに合ったものが見つかります。Lite/Pro/Ultraの各シリーズで、さまざまなシーンでのセキュリティニーズに応えます。
優れたビデオ品質
WDR、2D/3D DNR、スマートIRテクノロジーなどで、一日中優れた監視映像をお届けします。
ONVIFによる互換性の確保
長い互換性リストを確認する必要がなく、安定した多様なネットワークを確立することができます。
柔軟なセキュリティ管理
Webブラウザ、VMS、モバイルAppで閲覧・管理・録画が可能です。
さまざまな種類のカメラ
特徴
シナリオ
-
ハイライト
1. 12MPの高解像度ビデオは、より細部まで拾い上げることができます。
2. スマートな画像補正(WDR/3D DNR)により、より鮮明で滑らかな画像を得ることができます。
3. スマート検索機能により、目的の映像を素早く見つけることができます。
4. ビデオ管理プラットフォームはフロントエンドデバイスを一元管理し、リアルタイムに画面を確認します。
5. マルチイベントトリガーアラーム機能をサポートしています。
6. 遠隔人員はSMS、電子メールおよび管理プラットホームを通して警報情報を同調できます。
関連ソリューション