FHU標準密度
エンタープライズ向けの組み立て済みソリューション
MTP®-LCブレークアウトカセットおよびLC/SCアダプターパネルで利用可能。
接続用の1U 19インチの完全なシステムを作成します。
迅速な展開と簡単なメンテナンスのために設計されています。
FHZ超高密度
大規模データセンターおよび大企業向けの最大密度
ラックマウントエンクロージャーおよびMTP®-12カセットで利用可能。
超高密度ソリューションのためのフロントとリアへのオープンアクセス。
ビジネスの需要が進化するにつれて密度を高めるためのスケーラビリティを提供可能
データセンター向け光ファイバケーブルソリューション
EDA、HDAまたはMDAディストリビューションで使用して、迅速かつ効率的に接続し、高密度、モジュール性、信頼性および高性能を提供します。
-
FHD 高密度 1U ラックマウント光エンクロージャー(アンロード、スライド式、最大4個FHDカセットまたはパネルを収納可能、144芯LC)
-
FHD MTP®-24カセット 24芯 OM4マルチモード タイプA MTP®-12x LCデュプレックス(水色) 最大0.35dB
-
10m (33ft) MTP®メス 24芯 タイプA (TIA-568) プレナム(OFNP) OM4 50/125 マルチモード トランクケーブル(エリート、100GBASE-SR10 CXP/CFP/CPAK、マゼンタ)
-
2m (7ft) LC/UPC-LC/UPC デュプレックス マルチモード 光パッチケーブル(2.0mm、PVC/OFNR、OM4)
エンタープライズ向け光ファイバ配線ソリューション
通信ネットワークの要求を満たし、企業内に統合されたエンドツーエンドの配線ソリューションを提供します。
関連ビデオ
- 03:35
構造化されたデータセンター
配線ソリューション - 01:09
高密度ケーブル接続用のFHD
ファイバアダプターパネル - 01:33
マルチメディアケーブル接続用のFHD
モジュラーパネル - 00:48
40G/100G - 10G/25G用のFHU
ブレイクアウトカセット