マルチポートとマルチサービスアクセスを備えた10G OTN
調整可能な光学部品と環境に配慮したDWDMプラットフォームにより、アクセスおよびアグリゲーションネットワークの性能要求に対応します。
信頼性の高いネットワーク保護
伝送リソースの冗長バックアップにより、伝送装置、リンク、チャネルなどの障害保護を実現し、高いネットワーク信頼性を実現します。
包括的なサービスアクセス能力
ポートはレート調整をサポートし、E1、STM-1/4/16/64、OC-3/12/48/192、FE/GE、FC1/2/4/8G、ETCなどのさまざまな信号に柔軟にアクセスできます。
総所有コストの削減
極めて低い運用コスト、クラス最高の低消費電力、効率的なトラフィック管理、さらにシンプルでモジュール化された拡張性の高いアーキテクチャを備えています。