FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY

日本

税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
5G、クラウドサービス、および4k/8kビデオサービスの登場により、メトロDWDMネットワークでは、柔軟性、敏捷性、およびオンデマンドスケーラビリティが非常に重要になっています。M6200マルチサービスWDMソリューションはMS-WDMアーキテクチャに基づいて、メトロエッジでのファイバリソースと帯域幅の不足の問題を解決し、教育、中小企業、政府、事業者及びその他の業界に効率的な方法を提供できます。

FS M6200マルチサービスWDMプラットフォームとは

弊社のM6200シリーズマルチサービスWDMソリューションは信頼性の高い回線保護を備えた高統合、高品質、柔軟な光伝送を提供し、低消費電力でリンク全体に高いネットワーク信頼性と可用性を提供します。

Fs icon2_1.svg
最大400G
DWDM容量
Fs icon2_2.svg
複数のアプリケーション
シナリオ
Fs icon2_3.svg
WEB & SNMP v2
シンプルなO&M
Fs M6200_09.jpg

FS M6200マルチサービスWDMソリューションはどのように問題を解決しますか。

  • ネットワーク容量を拡張
  • 既存のネットワークをアップグレード
  • 安定した伝送を確保