概要
モバイルインターネット、クラウドコンピューティング、ビッグデータなどのIT技術の成熟化に伴い、ホテル業界は新たな課題と危機に直面しています。ホテルはデジタルトランスフォーメーションを遂げる必要があります。そして、適切なテクノロジーを選択し、統合することで、ホテルは他の施設との明確な差別化を図りながら、ユニークでパーソナライズされたゲスト体験を実現することができます。つまり、ゲストの満足度の向上、サービス購入の増加、再予約の増加による収益の増加を意味します。
シームレスなWi-Fiローミング
FS Wi-Fi 6ネットワークソリューションは、最適な電波のアクセスポイントに自動的にクライアントを切り替えることで、移動中も途切れることなくストリーミングを楽しむことができます。
簡単な集中管理
アクセスポイント、スイッチ、ルーターなどを集中管理し、使いやすい単一のインターフェースから制御します。一括設定やファームウェアの遠隔更新により、メンテナンスに大きなメリットをもたらします。
ホテルのWiFiをフルカバー
FS Wi-Fi 6ネットワークソリューションは、ホテル内のシームレスなWi-Fiカバレッジを実現します。天井設置型、壁掛け型、屋外設置型のAPが、屋内外のあらゆる場所やシーンで高速WiFiを提供します。
セキュリティ問題の解決
FS HD監視システムは、ホテル全体をリアルタイムで監視することができ、従業員の管理や物件のセキュリティなど、オープンな環境でホテルが抱える問題を解決します。
ソリューション
パートナー
FSは素晴らしい会社です。お客様に満足していただくために、アフターサービスも充実しています。
Cheryl.Xiao