工業団地向けビデオ監視ソリューション
工業団地では、団地の半閉鎖的な管理、複雑な周辺環境、人の流れなどの要因から事故が多発します。
このソリューションでは、フェイスキャプチャカメラ、魚眼レンズカメラ、内蔵マイクカメラ、コリドーモードカメラ、スマート境界保護カメラを採用し、工業団地の全方位監視を実現します。また、NVRにより、すべてのカメラの統合的な導入、管理、ビデオ保存を実現します。このソリューションは、工業団地の安全性と信頼性を確保するだけでなく、システムの効率的な管理も実現します。
ソリューション・アーキテクチャを見る
注目の製品
- IPカメラ
- ネットワーク機器
- 顔認証端末
ビジネスに最適なソリューションの組み合わせを模索
アドバンテージ
スマートディテクション
顔認証でアクセス、高い認識精度、外出も自由自在。
人体検知に基づくスマートな行動検知により、誤報をフィルタリングし、正確な監視を実現します。
モーションイベントが発生すると、即座にメールで警告を受けることができ、セキュリティ上の問題に迅速に対応することができます。
冗長アレイ
NVRのリダンダント電源は、停電の際にも最も安全なレベルでシステムを動作させることができます。
RAID 0/1/5/6/10の独立したディスクの冗長アレイが利用でき、NVRはデータ損失を防止することができます。
複数のNVRのうち、一部はストレージとして使用し、残りはバックアップ用NVRとして使用します。
効率的な経営
リアルタイム表示と1画面での多チャンネル表示により、異なる場所を同時に監視することが可能です。
VCAスマートサーチは、日付、イベントの種類、タグで簡単に映像を見つけることができます。
VMSやモバイルアプリで遠隔監視が可能です。
コスト削減
先進のH.265フォーマットを採用し、H.264よりも保存期間が長く、NVRのディスクスペースを75%節約します。
部品をワンストップで購入でき、時間や人件費の節約になります。
ONVIFをサポートするサードパーティのカメラやNVRと互換性があり、リソースの無駄を省くことができます。