2CH Mux Demuxは、コストパフォーマンスに優れ、柔軟性に富み、Free Space技術をベースとした短距離伝送に適したパッシブCWDM装置です。このユニットは、マルチプレクサまたはデマルチプレクサ(mux/demux) として使用できます。ITU-T G.694.1 100GHzグリッドに準拠し、Cバンド帯域の容量を最大化します。
このMux Demuxは、FS CWDM光モジュールやOADMなどと組み合わせることで、シンプルなポイント・ツー・ポイントから増幅リング構成まで、幅広いアーキテクチャをサポートします。
タップまたはクリックで画像を拡大する
2チャネル、デュアルファイバ CWDM波長合分波モジュール(Mux Demux、1310nmポートと1550nmポート付き、SC/APC、ABSピッグテールモジュール)
#93022
#93022
16,425円 (税抜)
FS P/N: CWDM-DF-2CH18,068円 (税込)
FS P/N: CWDM-DF-2CH
6 販売数
1 レビュー
1 質問内容
予約受付中、出荷予定日 2024年5月24日金曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
3年間保証
30日間返品
30日間交換
仕様一覧
特徴
Q&A
レビュー
2チャネル CWDM Mux Demux、1310nmポートと1550nmポート、SC/APC、デュアルファイバ、ABSピグテールモジュール付き
仕様一覧
動作波長
1260-1620nm
チャネル数
2
チャネル中心波長
1310nm/1550nm
チャネル通過帯域
1310nm:1260-1360nm
1550nm:1540-1620nm
1550nm:1540-1620nm
挿入損失
1310nm:≤ 0.44dB
1550nm:≤ 0.78dB
1550nm:≤ 0.78dB
アイソレーション
隣接 ≥ 30dB
非隣接 ≥ 40dB
非隣接 ≥ 40dB
通過帯域リップル
≤ 0.5dB
偏波依存損失
≤ 0.2dB
偏波モード分散
≤ 0.1ps
反射減衰量
≥ 45dB
指向性
≥ 50dB
パワーハンドリング
500mW
ピッグテールタイプ
2.0mmルースチューブ
コネクタタイプ
SC/APC
ファイバタイプ
G657 A1
ファイバ長
1.0m
動作温度範囲
-40 ~ 85℃(-40 ~ 185℉)
保存温度範囲
-40 ~ 85℃(-40 ~ 185℉)
特徴
WDMネットワークでファイバを最大限に活用
WDMネットワークでは、1本のファイバを複数の異なるデータやサービスで共有することができます。ファイバの有用性を最大化し、大幅なコスト削減を実現します。
混合サービス、任意のレートでの多重化
1G/10G/25G/40G/100G/200Gイーサネット、SAN、OTN、SDH/SONET、ネイティブビデオサービスを柔軟に組み合わせ、あらゆるレート、あらゆるサービスの多重化、アップグレードに透過的に対応します。
イーサネット
SAN
OTN
ビデオサービス
SONET/SDH
WDMネットワークに最適
FMUシリーズは、他社製WDM製品とシームレスに相互接続し、大量のデータを伝送することができ、金融、政府、インターネットなど、複数のシナリオの要求を満たすことができます。
データセンター/DCI
ISP
キャンパス/研究所
企業/ビジネス
モビリティ
お客様のニーズに合わせたカスタムソリューション
ネットワーク容量を増やす
ダークファイバネットワーク上で同時に接続される最大96のDWDMチャネル
ネットワーク設計と最適化
将来を見据えたネットワーク要件に適合する部品表(BOM)を含む
ステージングと構成のサポート
ネットワーク全体の構築、テスト、および構成を含む
仕様一覧
2チャネル CWDM Mux Demux、1310nmポートと1550nmポート、SC/APC、デュアルファイバ、ABSピグテールモジュール付き
2CH Mux Demuxは、コストパフォーマンスに優れ、柔軟性に富み、Free Space技術をベースとした短距離伝送に適したパッシブCWDM装置です。このユニットは、マルチプレクサまたはデマルチプレクサ(mux/demux) として使用できます。ITU-T G.694.1 100GHzグリッドに準拠し、Cバンド帯域の容量を最大化します。
このMux Demuxは、FS CWDM光モジュールやOADMなどと組み合わせることで、シンプルなポイント・ツー・ポイントから増幅リング構成まで、幅広いアーキテクチャをサポートします。
仕様一覧
動作波長
1260-1620nm
チャネル数
2
チャネル中心波長
1310nm/1550nm
チャネル通過帯域
1310nm:1260-1360nm
1550nm:1540-1620nm
1550nm:1540-1620nm
挿入損失
1310nm:≤ 0.44dB
1550nm:≤ 0.78dB
1550nm:≤ 0.78dB
アイソレーション
隣接 ≥ 30dB
非隣接 ≥ 40dB
非隣接 ≥ 40dB
通過帯域リップル
≤ 0.5dB
偏波依存損失
≤ 0.2dB
偏波モード分散
≤ 0.1ps
反射減衰量
≥ 45dB
指向性
≥ 50dB
パワーハンドリング
500mW
ピッグテールタイプ
2.0mmルースチューブ
コネクタタイプ
SC/APC
ファイバタイプ
G657 A1
ファイバ長
1.0m
動作温度範囲
-40 ~ 85℃(-40 ~ 185℉)
保存温度範囲
-40 ~ 85℃(-40 ~ 185℉)
特徴
WDMネットワークでファイバを最大限に活用
WDMネットワークでは、1本のファイバを複数の異なるデータやサービスで共有することができます。ファイバの有用性を最大化し、大幅なコスト削減を実現します。
混合サービス、任意のレートでの多重化
1G/10G/25G/40G/100G/200Gイーサネット、SAN、OTN、SDH/SONET、ネイティブビデオサービスを柔軟に組み合わせ、あらゆるレート、あらゆるサービスの多重化、アップグレードに透過的に対応します。
イーサネット
SAN
OTN
ビデオサービス
SONET/SDH
WDMネットワークに最適
FMUシリーズは、他社製WDM製品とシームレスに相互接続し、大量のデータを伝送することができ、金融、政府、インターネットなど、複数のシナリオの要求を満たすことができます。
データセンター/DCI
ISP
キャンパス/研究所
企業/ビジネス
モビリティ
お客様のニーズに合わせたカスタムソリューション
ネットワーク容量を増やす
ダークファイバネットワーク上で同時に接続される最大96のDWDMチャネル
ネットワーク設計と最適化
将来を見据えたネットワーク要件に適合する部品表(BOM)を含む
ステージングと構成のサポート
ネットワーク全体の構築、テスト、および構成を含む
Q&A
顧客のレビュー
16,425円 (税抜)
18,068円 (税込)
予約受付中