200G QSFP56 - 4x50G SFP56ダイレクトアタッチケーブルは、パッシブ銅線上で動作するため、追加電源が不要で、高品質な接続を実現します。このブレイクアウトケーブルは、IEEE 802.3bj、SFF-8679、およびSFF-8636規格に準拠しています。一方の端に200G QSFP56ポートを、もう一方の端に50G SFP56ポートを4つ接続でき、通信事業者やデータセンターなどの設備室内でのコスト効率の高い近距離相互接続に適しています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
カスタム 200G QSFP56/4x50G SFP56パッシブダイレクトアタッチ銅製ブレイクアウトケーブル(DAC)
#88141
#88141
13,111円 (税抜)
FS P/N: QSFP-200G-4SPCxxx14,422円 (税込)
FS P/N: QSFP-200G-4SPCxxx
38 販売数
2 レビュー
2 Q&A
ケーブル長:
0.5m(2ft)
対応ブランド:
汎用
デバイスの型番:
予約受付中、出荷予定日 2024年6月17日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
ソリューション設計
5年間保証
仕様一覧
接続ソリューション
Q&A
レビュー
その他関連リソース
200G QSFP56 - 4x50G SFP56 DACブレイクアウトケーブル(カスタム長さ、パッシブ、QSFP56 - 4 SFP56)
製品規格
型番
QSFP-200G-4SPCxxx
メーカー
FS
インタフェース
QSFP56 - 4 SFP56
最大伝送速度
200Gbps
ケーブル長さ
カスタム
ジャケット材質
PVC(OFNR)
動作温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
消費電力
≤ 0.5W
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
スイッチ間用200G-to-4x 50Gリンク
NIC付き200G
スイッチ間用200G-to-4x 50Gリンク
製品を見る NIC付き200G
製品を見る 仕様一覧
200G QSFP56 - 4x50G SFP56 DACブレイクアウトケーブル(カスタム長さ、パッシブ、QSFP56 - 4 SFP56)
200G QSFP56 - 4x50G SFP56ダイレクトアタッチケーブルは、パッシブ銅線上で動作するため、追加電源が不要で、高品質な接続を実現します。このブレイクアウトケーブルは、IEEE 802.3bj、SFF-8679、およびSFF-8636規格に準拠しています。一方の端に200G QSFP56ポートを、もう一方の端に50G SFP56ポートを4つ接続でき、通信事業者やデータセンターなどの設備室内でのコスト効率の高い近距離相互接続に適しています。
製品規格
型番
QSFP-200G-4SPCxxx
メーカー
FS
インタフェース
QSFP56 - 4 SFP56
最大伝送速度
200Gbps
ケーブル長さ
カスタム
ジャケット材質
PVC(OFNR)
動作温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
消費電力
≤ 0.5W
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
スイッチ間用200G-to-4x 50Gリンク
NIC付き200G
スイッチ間用200G-to-4x 50Gリンク
製品を見る NIC付き200G
製品を見る Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
13,111円 (税抜)
14,422円 (税込)
予約受付中