IP67 LCバルクヘッドアダプタは、バルクヘッド設置を目的としたアダプタです。シングルモードファイバとマルチモードファイバを接続するこのアダプターは、耐久性に優れ、過酷な屋外環境でもケーブルアセンブリの信頼性の高い機械的嵌合を提供するように設計されています。
ダストキャップは、使用していないときの要素への暴露や偶発的な損傷から、頑丈なパッチコードを保護します
タップまたはクリックで画像を拡大する
IP67 LCバルクヘッドアダプタは、バルクヘッド設置を目的としたアダプタです。シングルモードファイバとマルチモードファイバを接続するこのアダプターは、耐久性に優れ、過酷な屋外環境でもケーブルアセンブリの信頼性の高い機械的嵌合を提供するように設計されています。
ダストキャップは、使用していないときの要素への暴露や偶発的な損傷から、頑丈なパッチコードを保護します
IP67 LCバルクヘッドアダプタは、バルクヘッド設置を目的としたアダプタです。シングルモードファイバとマルチモードファイバを接続するこのアダプターは、耐久性に優れ、過酷な屋外環境でもケーブルアセンブリの信頼性の高い機械的嵌合を提供するように設計されています。
ダストキャップは、使用していないときの要素への暴露や偶発的な損傷から、頑丈なパッチコードを保護します
5,187円 (税抜)
5,706円 (税込)