MTPループバックモジュールはテスト環境、特にパラレルオプティクス40/100Gネットワークで広く使用されています。このデバイスは、MTPインタフェースを備えたトランシーバ(40GBASE-SR4 QSFP+または100GBASE-SR4デバイス)の検証とテストを可能にします。ループバックは、MTPトランシーバインタフェースのトランスミッタ(TX)とレシーバ(RX)の位置をリンクするように構築されています。MTPループバックは、光ファイバネットワークセグメントをMTPトランク/パッチリードに接続することによって、光ネットワークセグメントのILテストを容易にし、加速することができます。
タップまたはクリックで画像を拡大する
12芯 MTP®オス シングルモード 光ファイバループバックモジュール(タイプ1、9/125)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
12芯 MTPオス タイプ1 シングルモード 光ファイバループバックモジュール
特徴
標準コネクタ
MTPループバックコネクタは、極性の異なる8/12/24芯を採用しています。
アップグレード設計
アップグレード設計光ファイバループバックは、従来のファイバループバックよりも細く、占有スペースも少なくて済みます。
防塵機能
すべてのループバックモジュールにはダストキャップが付いています。これは汚染から保護するのに便利です。
既定の設定として、FSはタイプ1極性ループバックモジュールを提供します。
また、8/12光ファイバMTPは40G QSFP+/100G QSFP28用、24ファイバーは100G CFP/CXP用です。
40Gまたは100G MPO/MTPインターフェイストランシーバーと併置
ループバックモジュールは、光ファイバネットワーク機器の伝送能力と受信感度をテストする時使用できます。
12芯 MTPオス タイプ1 シングルモード 光ファイバループバックモジュール
MTPループバックモジュールはテスト環境、特にパラレルオプティクス40/100Gネットワークで広く使用されています。このデバイスは、MTPインタフェースを備えたトランシーバ(40GBASE-SR4 QSFP+または100GBASE-SR4デバイス)の検証とテストを可能にします。ループバックは、MTPトランシーバインタフェースのトランスミッタ(TX)とレシーバ(RX)の位置をリンクするように構築されています。MTPループバックは、光ファイバネットワークセグメントをMTPトランク/パッチリードに接続することによって、光ネットワークセグメントのILテストを容易にし、加速することができます。
標準コネクタ
MTPループバックコネクタは、極性の異なる8/12/24芯を採用しています。
アップグレード設計
アップグレード設計光ファイバループバックは、従来のファイバループバックよりも細く、占有スペースも少なくて済みます。
防塵機能
すべてのループバックモジュールにはダストキャップが付いています。これは汚染から保護するのに便利です。
既定の設定として、FSはタイプ1極性ループバックモジュールを提供します。
また、8/12光ファイバMTPは40G QSFP+/100G QSFP28用、24ファイバーは100G CFP/CXP用です。
40Gまたは100G MPO/MTPインターフェイストランシーバーと併置
ループバックモジュールは、光ファイバネットワーク機器の伝送能力と受信感度をテストする時使用できます。
Q&A
顧客のレビュー
9,942円 (税抜)
10,936円 (税込)