FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY

日本

税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
この写真はOM3SCSXに関するものです。
00:40
この写真はOM3SCSXに関するものです。
この写真はOM3SCSXに関するものです。
この写真はOM3SCSXに関するものです。
この写真はOM3SCSXに関するものです。
この写真はOM3SCSXに関するものです。
この写真はOM3SCSXに関するものです。
この写真はOM3SCSXに関するものです。
この写真はOM3SCSXに関するものです。
この写真はOM3SCSXに関するものです。

カスタム長さ SC/UPC-SC/UPC シンプレックス マルチモード 光パッチケーブル(2.0mm、OFNP、OM3)

#74377
#74377

BIF 10Gネットワーク

375円 (税抜)
FS P/N: OM3SCSX
413円 (税込)
FS P/N: OM3SCSX
11.8K 販売数
0 レビュー
4 Q&A
長さを選択する:
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
予約受付中、出荷予定日 2024年5月31日金曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
ソリューション設計
1年間保証
仕様一覧
特徴
ビデオ
Q&A
レビュー
その他関連リソース

高品質で費用対効果の高い 50/125μm OM3 マルチモード 低曲げ損失光ファイバケーブル

50/125μm OM3マルチモード低曲げ損失光ファイバケーブルは、従来の光ファイバケーブルと比較して曲げやねじれ時の減衰が少なく、これにより光ファイバケーブルの設置とメンテナンスがより効率的になります。また、データセンター、企業ネットワーク、テレコムルーム、サーバーファーム、クラウドストレージネットワークなど、ファイバパッチケーブルが必要な場所での高密度ケーブル配線のためのスペースを節約することもできます。RoHSに適合し、ファイバパッチコードは挿入損失について光学的にテストされて高品質を保証します。

この50/125 OM3マルチモード 光ファイバケーブル は、10G SR、10G LRM、SFP+トランシーバ、およびその他の10G/40G/100Gイーサネットの接続に適しています。

ご注意ください: E2000は防塵カバー付きLSHコネクタです。

仕様一覧
コネクタの種類
SC/UPC-SC/UPC
ファイバグレード
低曲げ損失
ファイバ芯数
シンプレックス
ファイバ種類
OM3 50/125μm
波長
850/1300nm
10G イーサネット距離
300mで850nm
挿入損失
≤ 0.3dB
反射減衰量
≥ 30dB
最小曲げ半径 (ファイバコア)
7.5mm
最小曲げ半径 (ファイバケーブル)
20D/10D (動的/静的)
減衰量(λ=850nm)
3.0 dB/km
減衰量(λ=1300nm)
1.0 dB/km
ケーブルジャケット
PVC
ケーブル径
2.0mm
極性
A(Tx)-B(Rx)
動作温度範囲
-20 ~ 70℃

ビデオ

40G/100G接続用 OM3/OM4 マルチモード 光パッチケーブル

40G/100G接続用OM3/OM4ケーブルをよりよく理解できるため、紹介ビデオをご覧ください。

00:39

ビデオ

40G/100G接続用 OM3/OM4 マルチモード 光パッチケーブル 00:39
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。

特徴

スマート & 信頼性の高い-曲げ可能な光ファイバ

業界標準のシンプレックスファイバコネクタは、高速ケーブル配線ネットワーク用のセラミックフェルールを備えたEIA/TIA604-2に適合しています。

低曲げ損失ファイバ

BIFケーブルは、パフォーマンスを犠牲にすることなく、ホッチキスで留めたり、角を曲がったりすることができます。

最小曲げ半径7.5mm

曲げ性能によりダクトの使用率が向上し、より小さなエンクロージャーが可能になります。

ジルコニアセラミックフェルール

最適なILおよびRLは、安定した信号伝送を保証し、ネットワークの安全性を保護します。

仕様一覧

高品質で費用対効果の高い 50/125μm OM3 マルチモード 低曲げ損失光ファイバケーブル

50/125μm OM3マルチモード低曲げ損失光ファイバケーブルは、従来の光ファイバケーブルと比較して曲げやねじれ時の減衰が少なく、これにより光ファイバケーブルの設置とメンテナンスがより効率的になります。また、データセンター、企業ネットワーク、テレコムルーム、サーバーファーム、クラウドストレージネットワークなど、ファイバパッチケーブルが必要な場所での高密度ケーブル配線のためのスペースを節約することもできます。RoHSに適合し、ファイバパッチコードは挿入損失について光学的にテストされて高品質を保証します。

この50/125 OM3マルチモード 光ファイバケーブル は、10G SR、10G LRM、SFP+トランシーバ、およびその他の10G/40G/100Gイーサネットの接続に適しています。

ご注意ください: E2000は防塵カバー付きLSHコネクタです。

仕様一覧
コネクタの種類
SC/UPC-SC/UPC
ファイバグレード
低曲げ損失
ファイバ芯数
シンプレックス
ファイバ種類
OM3 50/125μm
波長
850/1300nm
10G イーサネット距離
300mで850nm
挿入損失
≤ 0.3dB
反射減衰量
≥ 30dB
最小曲げ半径 (ファイバコア)
7.5mm
最小曲げ半径 (ファイバケーブル)
20D/10D (動的/静的)
減衰量(λ=850nm)
3.0 dB/km
減衰量(λ=1300nm)
1.0 dB/km
ケーブルジャケット
PVC
ケーブル径
2.0mm
極性
A(Tx)-B(Rx)
動作温度範囲
-20 ~ 70℃

ビデオ

40G/100G接続用 OM3/OM4 マルチモード 光パッチケーブル

40G/100G接続用OM3/OM4ケーブルをよりよく理解できるため、紹介ビデオをご覧ください。

00:39

ビデオ

40G/100G接続用 OM3/OM4 マルチモード 光パッチケーブル 00:39
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
特徴
スマート & 信頼性の高い-曲げ可能な光ファイバ

業界標準のシンプレックスファイバコネクタは、高速ケーブル配線ネットワーク用のセラミックフェルールを備えたEIA/TIA604-2に適合しています。

低曲げ損失ファイバ

BIFケーブルは、パフォーマンスを犠牲にすることなく、ホッチキスで留めたり、角を曲がったりすることができます。

最小曲げ半径7.5mm

曲げ性能によりダクトの使用率が向上し、より小さなエンクロージャーが可能になります。

ジルコニアセラミックフェルール

最適なILおよびRLは、安定した信号伝送を保証し、ネットワークの安全性を保護します。

Q&A

顧客のレビュー

その他関連リソース

375円 (税抜)

413円 (税込)

予約受付中