Cisco互換100GBASE- LR4 CFP2モジュールは、LCコネクタ経由で1310nmの波長を使用するシングルモード・ファイバ(SMF)上で最大10kmのリンク長をサポートします。
タップまたはクリックで画像を拡大する
CFP2 Cisco CFP2-100G-LR4交換 100GBASE-LR4 モジュール(1310nm 10km DOM LC SMF)
Hot #73656
Hot #73656
403,286円 (税抜)
FS P/N: CFP2-LR4-100G443,615円 (税込)
FS P/N: CFP2-LR4-100G
26 販売数
58 レビュー
3 Q&A
Transceiver Models:
予約受付中、配達予定日2024年6月13日木曜日
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
Cisco互換 100GBASE- LR4 CFP2モジュール(SMF、1310nm、10km、LC、DOM)
製品規格
型番
CFP2-LR4-100G
メーカー
FS.COM
フォームファクタ
CFP2
最大伝送速度
112Gbps
波長
1295.56nm、1300.05nm、1304.58nm、1309.14nm
最大伝送距離
10km
インターフェース
LCデュプレックス
光学部品
4x DFB
適用ケーブル
SMF
DOM機能
対応
通信プロトコル
MSA準拠
商業用温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
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
Cisco互換 100GBASE- LR4 CFP2モジュール(SMF、1310nm、10km、LC、DOM)
Cisco互換100GBASE- LR4 CFP2モジュールは、LCコネクタ経由で1310nmの波長を使用するシングルモード・ファイバ(SMF)上で最大10kmのリンク長をサポートします。
製品規格
型番
CFP2-LR4-100G
メーカー
FS.COM
フォームファクタ
CFP2
最大伝送速度
112Gbps
波長
1295.56nm、1300.05nm、1304.58nm、1309.14nm
最大伝送距離
10km
インターフェース
LCデュプレックス
光学部品
4x DFB
適用ケーブル
SMF
DOM機能
対応
通信プロトコル
MSA準拠
商業用温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
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
403,286円 (税抜)
443,615円 (税込)
予約受付中