この光ファイバクリーバー交換用ブレードは、交換された元の機器の部品と同等またはそれ以上の価格ですが、半分以下の価格であるため、少なくとも50%の投資を節約できます。各クリーバーブレードは、光ファイバー業界で要求される仕様を超えるように製造されており、各クリーバーブレードは、100%個別に検査され、それらが当社の厳格な公差に準拠していることを確認します。
タップまたはクリックで画像を拡大する
FS-08C光ファイバクリーバー用 替刃/カッティングホイール
#66019
#66019
4,322円 (税抜)
FS P/N: RB-FS-08C4,754円 (税込)
FS P/N: RB-FS-08C
529 販売数
2 レビュー
1 質問内容
30 点仕入れ中、配達予定日2024年7月16日火曜日
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
FS-08C光ファイバクリーバー用 替刃/カッティングホイール
仕様一覧
部品番号
RB-FS-08C
ベンダー
FS
裂ける面
16面
カッティング
50,000スポーツ
アプリケーション
FS-08Cブレード交換用
材質
炭化タングステン
RoHS
対応
標準
TIA/EIA-666-A
仕様一覧
FS-08C光ファイバクリーバー用 替刃/カッティングホイール
この光ファイバクリーバー交換用ブレードは、交換された元の機器の部品と同等またはそれ以上の価格ですが、半分以下の価格であるため、少なくとも50%の投資を節約できます。各クリーバーブレードは、光ファイバー業界で要求される仕様を超えるように製造されており、各クリーバーブレードは、100%個別に検査され、それらが当社の厳格な公差に準拠していることを確認します。
仕様一覧
部品番号
RB-FS-08C
ベンダー
FS
裂ける面
16面
カッティング
50,000スポーツ
アプリケーション
FS-08Cブレード交換用
材質
炭化タングステン
RoHS
対応
標準
TIA/EIA-666-A
Q&A
顧客のレビュー
4,322円 (税抜)
4,754円 (税込)
30 点仕入れ中