タップまたはクリックで画像を拡大する
CFP汎用 100GBASE-ER4 モジュール(1310nm 40km DOM LC SMF)
#61885
#61885
1,426,271円 (税抜)
FS P/N: CFP-ER4-100G1,568,898円 (税込)
FS P/N: CFP-ER4-100G
8 販売数
1 レビュー
6 Q&A
グローバル倉庫3点在庫あり、配達予定日2024年5月14日火曜日
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
100GBASE-ER4 CFPモジュール(SMF、1310nm、40km、LC、DOM)
仕様一覧
型番
CFP-ER4-100G
メーカー
FS.COM
インタフェース
CFP
最大伝送速度
112Gbps
波長
1295.56nm、1300.05nm、1304.58nm、1309.14nm
最大伝送距離
40km
コネクタ
LCデュプレックス
光学部品
4x DFB
適用ケーブル
SMF
DOM機能
対応
通信プロトコル
MSA準拠
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
100GBASE-ER4 CFPモジュール(SMF、1310nm、40km、LC、DOM)
仕様一覧
型番
CFP-ER4-100G
メーカー
FS.COM
インタフェース
CFP
最大伝送速度
112Gbps
波長
1295.56nm、1300.05nm、1304.58nm、1309.14nm
最大伝送距離
40km
コネクタ
LCデュプレックス
光学部品
4x DFB
適用ケーブル
SMF
DOM機能
対応
通信プロトコル
MSA準拠
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
1,426,271円 (税抜)
1,568,898円 (税込)
グローバル倉庫3点在庫あり