グレードBは、IEC 61753-1およびIEC61300-3-34に基づいており、各グレードBコネクタ間で優れたランダム嵌合性能を備えています。グレードBのランダム嵌合の最大挿入損失は0.25dB以下ですが、標準パッチケーブルのランダム嵌合は0.5dBを超え、特にAPCコネクタの場合は1.0dBを超えます。広い帯域幅と高速の要件を満たしているため、大量のデータストリームを長距離にわたって確実に送信できます。広い帯域幅と高速の要件を満たしているため、大量のデータストリームを長距離にわたって確実に送信できます。
タップまたはクリックで画像を拡大する
カスタム グレードB LC/SC/FC/MU デュプレックス シングルモード グレードB 低曲げ損失光パッチケーブル(標準0.12dB IL、2.0mm、OS2)
#61326
#61326
1,709円 (税抜)
FS P/N: HD-SMXXDX1,880円 (税込)
FS P/N: HD-SMXXDX
24.5K 販売数
74 レビュー
9 Q&A
長さを選択する:
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
m
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
m
コネクタA:
LC UPC
コネクタB:
LC UPC
ケーブルジャケット:
PVC
予約受付中、配達予定日2024年5月29日水曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
ソリューション設計
製品開発
1年間保証
仕様一覧
特徴
Q&A
レビュー
その他関連リソース
LC/SC/FC/MU 9/125 OS2 デュプレックス シングルモード グレードB 低曲げ損失光パッチケーブル
製品規格
コネクタ種類
LC/SC/FC/MU
研磨方法
UPC/APC
ファイバ種類
OS2 9/125μm
波長
1310/1550nm
ファイバ芯数
デュプレックス
ファイバグレード
G.657.A1(G.652と互換性がある)
挿入損失
≤ 0.12dB(標準値)
反射減衰量
UPC≥ 50dB、 APC≥ 60dB
減衰量(λ=1310nm)
0.36 dB/km
減衰量(λ=1550nm)
0.22 dB/km
最小曲げ半径
10mm
ケーブル径
2.0mm
ケーブルジャケット
PVC/OFNP/LSZH
ジャケット色
黄色
極性
A(Tx)-B(Rx)
動作温度範囲
-20 ~ 70℃
特徴
4つのコネクタでカスタムメイドのインストールをサポート
さまざまなコネクタは、簡単に多様なケーブル要件を満たすことができます。
SFP/SFP+/XFP光モジュールおよびLCアダプタに対応
GBIC/X2/XENPAK光モジュールおよびSCアダプタに対応
データ通信、計測機器、レーザー用。
データセンター及びエンタプライズネットワーク用
さまざまな信号感度要求に対応する2種類の研磨タイプ
APCのファイバ端面は8°の角度で研磨され、UPCは角度なしで研磨されます。
UPCは主にテレビ、電話、データシステムに使用されます。
APCは主にFTTX、PON、その他のWDMシステムに使用されます。
3つのジャケット素材が多様なケーブル配線ゾーンで使用される
OFNP、PVC、LSZHジャケットの違いを知ることは大切です。
ニーズに合わせたカスタム製品
多様なカスタムオプション
アプリケーションに基づいて適切なオプションを選択します。
厳格な品質管理
テスト施設の状態で高品質の製品を確保します。
テクニカルサポート
プロのエンジニアチームからサポートを受けることができます。
仕様一覧
LC/SC/FC/MU 9/125 OS2 デュプレックス シングルモード グレードB 低曲げ損失光パッチケーブル
グレードBは、IEC 61753-1およびIEC61300-3-34に基づいており、各グレードBコネクタ間で優れたランダム嵌合性能を備えています。グレードBのランダム嵌合の最大挿入損失は0.25dB以下ですが、標準パッチケーブルのランダム嵌合は0.5dBを超え、特にAPCコネクタの場合は1.0dBを超えます。広い帯域幅と高速の要件を満たしているため、大量のデータストリームを長距離にわたって確実に送信できます。広い帯域幅と高速の要件を満たしているため、大量のデータストリームを長距離にわたって確実に送信できます。
製品規格
コネクタ種類
LC/SC/FC/MU
研磨方法
UPC/APC
ファイバ種類
OS2 9/125μm
波長
1310/1550nm
ファイバ芯数
デュプレックス
ファイバグレード
G.657.A1(G.652と互換性がある)
挿入損失
≤ 0.12dB(標準値)
反射減衰量
UPC≥ 50dB、 APC≥ 60dB
減衰量(λ=1310nm)
0.36 dB/km
減衰量(λ=1550nm)
0.22 dB/km
最小曲げ半径
10mm
ケーブル径
2.0mm
ケーブルジャケット
PVC/OFNP/LSZH
ジャケット色
黄色
極性
A(Tx)-B(Rx)
動作温度範囲
-20 ~ 70℃
特徴
4つのコネクタでカスタムメイドのインストールをサポート
さまざまなコネクタは、簡単に多様なケーブル要件を満たすことができます。
SFP/SFP+/XFP光モジュールおよびLCアダプタに対応
GBIC/X2/XENPAK光モジュールおよびSCアダプタに対応
データ通信、計測機器、レーザー用。
データセンター及びエンタプライズネットワーク用
さまざまな信号感度要求に対応する2種類の研磨タイプ
APCのファイバ端面は8°の角度で研磨され、UPCは角度なしで研磨されます。
UPCは主にテレビ、電話、データシステムに使用されます。
APCは主にFTTX、PON、その他のWDMシステムに使用されます。
3つのジャケット素材が多様なケーブル配線ゾーンで使用される
OFNP、PVC、LSZHジャケットの違いを知ることは大切です。
ニーズに合わせたカスタム製品
多様なカスタムオプション
アプリケーションに基づいて適切なオプションを選択します。
厳格な品質管理
テスト施設の状態で高品質の製品を確保します。
テクニカルサポート
プロのエンジニアチームからサポートを受けることができます。
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
1,709円 (税抜)
1,880円 (税込)
予約受付中