低曲げ損失光ファイバケーブルは、従来の低曲げ損失光パッチケーブルと比べて曲がりやねじれが少ないため、光ファイバケーブルの設置やメンテナンスを効率化します。また、高密度ケーブル配線のためのスペースを節約できます。
タップまたはクリックで画像を拡大する
15m(49ft) LC/APC-SC/APC デュプレックス シングルモード 低曲げ損失光パッチケーブル(2.0mm、PVC/OFNR、OS2)
#59907
#59907
864円 (税抜)
FS P/N: SMLCSCDX950円 (税込)
FS P/N: SMLCSCDX
47 販売数
278 レビュー
3 Q&A
グローバル倉庫3点在庫あり、配達予定日2024年5月13日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
1年間保証
30日間返品
30日間交換
仕様一覧
特徴
ビデオ
Q&A
レビュー
その他関連リソース
LC/APC-SC/APC 9/125 OS2 シングルモード 低曲げ損失 光パッチケーブル
仕様一覧
ファイバコネクタ
LC/APC-SC/APC
ファイバ種類
SMF 9/125μm
ファイバ種類
デュプレックス
ファイバジャケット
2.0mm、 PVC
挿入損失
≤ 0.3dB
波長
1310/1550nm
クラッド径
125 ± 1 µm
ジャケット色
黄色
ファイバグレード
G.657.A1(G.652と互換性がある)
最小曲げ半径
10mm
動作温度範囲
-20 ~ 70℃
準拠
RoSH、 ISO9001
特徴
スマート&高信頼性 - 曲がる光ファイバ
10/5D最小曲げ半径
G.657.A1ファイバは、よりタイトなケーブル曲げを可能にします。
ジルコニアセラミックフェルール
精密なフェルールは、挿入寿命が500回に達します。
90-150N引張強度
耐引張りケーブルで断線を防ぎ、長寿命化を実現します。
さまざまな屋内設置のニーズに対応
データセンターでのネットワークキャビネット接続、天井配線、床下配線に最適です。
ビデオ
仕様一覧
LC/APC-SC/APC 9/125 OS2 シングルモード 低曲げ損失 光パッチケーブル
低曲げ損失光ファイバケーブルは、従来の低曲げ損失光パッチケーブルと比べて曲がりやねじれが少ないため、光ファイバケーブルの設置やメンテナンスを効率化します。また、高密度ケーブル配線のためのスペースを節約できます。
仕様一覧
ファイバコネクタ
LC/APC-SC/APC
ファイバ種類
SMF 9/125μm
ファイバ種類
デュプレックス
ファイバジャケット
2.0mm、 PVC
挿入損失
≤ 0.3dB
波長
1310/1550nm
クラッド径
125 ± 1 µm
ジャケット色
黄色
ファイバグレード
G.657.A1(G.652と互換性がある)
最小曲げ半径
10mm
動作温度範囲
-20 ~ 70℃
準拠
RoSH、 ISO9001
特徴
スマート&高信頼性 - 曲がる光ファイバ
10/5D最小曲げ半径
G.657.A1ファイバは、よりタイトなケーブル曲げを可能にします。
ジルコニアセラミックフェルール
精密なフェルールは、挿入寿命が500回に達します。
90-150N引張強度
耐引張りケーブルで断線を防ぎ、長寿命化を実現します。
さまざまな屋内設置のニーズに対応
データセンターでのネットワークキャビネット接続、天井配線、床下配線に最適です。
ビデオ
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
864円 (税抜)
950円 (税込)
グローバル倉庫3点在庫あり