OTDRローンチケーブルは、OTDRを被験リンクに接続し、近端接続の挿入損失および反射率を開示します。これは、小さなスプールや「ラウンチボックス」内よく利用され、または別の類似の光ファイバの故障をテストできる適切な条件を作成するために使用されます。この方法は、損失および距離測定における望ましくない変動を回避します。ローンチファイバは、ファイバの打ち上げ端付近に高い打ち上げ力または断層によってもたらされたOTDRの盲点または死角を克服します。
タップまたはクリックで画像を拡大する
カスタム 光ファイバテスターOTDR起動ケーブルボックス(マルチモード)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
光ファイバOTDRローンチケーブルボックス、マルチモード
特徴
OTDRと試験中のファイバの間に必要な長さのファイバを置く
OTDRによるより正確な測定を支援する
近端接続の挿入損失および反射率を開示する
ロバストメタルリトラクター
箱を実際の試験で持ち運びやすくします。
内蔵ケーブル管理
ケーブルのストレスを軽減し、スペースを節約します。
自動パージバルブ
精巧な空気抜き弁が自動的に圧力を調節します。
繊細な内部構造
非金属製の構造物は、電気のへこみ、腐食、または導通を起こりません。
コンパクトかつ軽量ですぐに持ち運びできます。 さまざまな光ファイバアプリケーションでのOTDRテストの優れたアシスタント
室内または屋外の測定の不確実性を最小限に抑えるために、OTDRと広く使用されています。
新しくインストールされたファイバリンクの包括的なパフォーマンスをテストし、既存のファイバリンクの問題を検出します。
光ファイバOTDRローンチケーブルボックス、マルチモード
OTDRローンチケーブルは、OTDRを被験リンクに接続し、近端接続の挿入損失および反射率を開示します。これは、小さなスプールや「ラウンチボックス」内よく利用され、または別の類似の光ファイバの故障をテストできる適切な条件を作成するために使用されます。この方法は、損失および距離測定における望ましくない変動を回避します。ローンチファイバは、ファイバの打ち上げ端付近に高い打ち上げ力または断層によってもたらされたOTDRの盲点または死角を克服します。
OTDRと試験中のファイバの間に必要な長さのファイバを置く
OTDRによるより正確な測定を支援する
近端接続の挿入損失および反射率を開示する
ロバストメタルリトラクター
箱を実際の試験で持ち運びやすくします。
内蔵ケーブル管理
ケーブルのストレスを軽減し、スペースを節約します。
自動パージバルブ
精巧な空気抜き弁が自動的に圧力を調節します。
繊細な内部構造
非金属製の構造物は、電気のへこみ、腐食、または導通を起こりません。
コンパクトかつ軽量ですぐに持ち運びできます。 さまざまな光ファイバアプリケーションでのOTDRテストの優れたアシスタント
室内または屋外の測定の不確実性を最小限に抑えるために、OTDRと広く使用されています。
新しくインストールされたファイバリンクの包括的なパフォーマンスをテストし、既存のファイバリンクの問題を検出します。
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
86,449円 (税抜)
95,094円 (税込)