このH3C LSWM1QSTK7A互換40G QSFP+アクティブダイレクトアタッチ銅線Twinaxケーブル(DAC)は、40GBASEイーサネット用に設計されています。QSFP+からQSFP+への銅製ダイレクトアタッチソリューションを提供します。このケーブルは、IEEE 802.3baイーサネット標準およびQSFP MSA規格に準拠しています。
これらの特徴により、設置が容易で高速、かつ費用対効果の高いこの銅線ダイレクトアタッチtwinaxケーブルは、データセンターにおけるラック内または隣接ラック間の短距離接続に適しています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
7m(23ft) H3C LSWM1QSTK7A互換 40G QSFP+アクティブダイレクトアタッチケーブル(DAC)
#48985
#48985
30,113円 (税抜)
FS P/N: QSFP-AC0733,124円 (税込)
FS P/N: QSFP-AC07
8 販売数
92 レビュー
1 質問内容
予約受付中、配達予定日2024年5月24日金曜日
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
ビデオ
Q&A
レビュー
H3C LSWM1QSTK7A互換 40G QSFP+ DACケーブル(7メートル、アクティブ、QSFP+/QSFP+、28AWG)
仕様一覧
型番
LSWM1QSTK7A
メーカー
FS.COM
インタフェース
QSFP+ - QSFP+
最大伝送速度
40Gbps
最小曲げ半径
37.5mm
ゲージ規格
26AWG
ケーブル長さ
7m(22.97ft)
ジャケット材質
PVC(OFNR)
動作温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
通信プロトコル
40G InfiniBand 8x DDR、4x QDR、10G/40ギガビットイーサネット、ファイバチャネル
品質テストプログラム
光モジュールテスト もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
ビデオ
仕様一覧
H3C LSWM1QSTK7A互換 40G QSFP+ DACケーブル(7メートル、アクティブ、QSFP+/QSFP+、28AWG)
このH3C LSWM1QSTK7A互換40G QSFP+アクティブダイレクトアタッチ銅線Twinaxケーブル(DAC)は、40GBASEイーサネット用に設計されています。QSFP+からQSFP+への銅製ダイレクトアタッチソリューションを提供します。このケーブルは、IEEE 802.3baイーサネット標準およびQSFP MSA規格に準拠しています。
これらの特徴により、設置が容易で高速、かつ費用対効果の高いこの銅線ダイレクトアタッチtwinaxケーブルは、データセンターにおけるラック内または隣接ラック間の短距離接続に適しています。
仕様一覧
型番
LSWM1QSTK7A
メーカー
FS.COM
インタフェース
QSFP+ - QSFP+
最大伝送速度
40Gbps
最小曲げ半径
37.5mm
ゲージ規格
26AWG
ケーブル長さ
7m(22.97ft)
ジャケット材質
PVC(OFNR)
動作温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
通信プロトコル
40G InfiniBand 8x DDR、4x QDR、10G/40ギガビットイーサネット、ファイバチャネル
品質テストプログラム
光モジュールテスト もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
ビデオ
Q&A
顧客のレビュー
30,113円 (税抜)
33,124円 (税込)
予約受付中