汎用キャップは、光ファイバアダプタとカプラを汚染や損傷から保護し、重大なネットワークの減速やクラッシュを引き起こす可能性があります。これらの便利なダストキャップは、デブリがアライメントスリーブの内部に溜まるのを防ぐことによって、高性能を保証します。
タップまたはクリックで画像を拡大する
汎用 FC/SC/STフェルール用 ダストキャップ(2.5mm、無色、100pcs/パック)
#48515
#48515
1,398円 (税抜)
FS P/N: DC-FS1,538円 (税込)
FS P/N: DC-FS
9.7K 販売数
8 レビュー
2 Q&A
グローバル倉庫45点在庫あり、配達予定日2024年5月13日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
1年間保証
30日間返品
30日間交換
仕様一覧
Q&A
レビュー
2.5mm FC/SC/STフェルールに適用する汎用ダストキャップ(無色、100pcs/パック)
仕様一覧
接続タイプ
2.5mm FC SCおよびSTフェルール
色
無色
材質
プラスチック
耐久性
≥ 500回
仕様一覧
2.5mm FC/SC/STフェルールに適用する汎用ダストキャップ(無色、100pcs/パック)
汎用キャップは、光ファイバアダプタとカプラを汚染や損傷から保護し、重大なネットワークの減速やクラッシュを引き起こす可能性があります。これらの便利なダストキャップは、デブリがアライメントスリーブの内部に溜まるのを防ぐことによって、高性能を保証します。
仕様一覧
接続タイプ
2.5mm FC SCおよびSTフェルール
色
無色
材質
プラスチック
耐久性
≥ 500回
Q&A
顧客のレビュー
1,398円 (税抜)
1,538円 (税込)
グローバル倉庫45点在庫あり