Juniper Networks EX-SFP-GE40KCW1310互換1000BASE-CWDM SFP光モジュールは、LCデュプレックスコネクタ経由でシングルモードファイバ(SMF)を介して最大40kmのリンク長をサポートします。各SFP光モジュールは個別にテストされており、Juniperのスイッチ、ルーター、サーバー、ネットワークインターフェースカード(NIC)などで使用できます。
低消費電力を特長とするホットスワップ対応可能な1G SFP光モジュールは、インターネットサービスプロバイダー(ISP)のギガビットイーサネット通信リンク、エンタープライズLAN&SANネットワーク、データセンターLAN&SANネットワーク、その他の光リンクに最適です。