FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY

日本 (日本語 / ¥ JPY)

税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
この写真はOM1SCSXに関するものです。
00:35
この写真はOM1SCSXに関するものです。
この写真はOM1SCSXに関するものです。
この写真はOM1SCSXに関するものです。
この写真はOM1SCSXに関するものです。
この写真はOM1SCSXに関するものです。
この写真はOM1SCSXに関するものです。
この写真はOM1SCSXに関するものです。
この写真はOM1SCSXに関するものです。
この写真はOM1SCSXに関するものです。

5m(16ft) SC/UPC-SC/UPC シンプレックス マルチモード 光パッチケーブル(2.0mm、PVC/OFNR、OM1)

#43585
#43585

G.651 1/10Gネットワーク

519円 (税抜)
FS P/N: OM1SCSX
571円 (税込)
FS P/N: OM1SCSX
175 販売数
111 レビュー
10 Q&A
長さ:
グローバル倉庫13点在庫あり、配達予定日2024年5月07日火曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
1年間保証
30日間返品
30日間交換
仕様一覧
特徴
ビデオ
Q&A
レビュー
その他関連リソース

高品質で費用対効果の高い 62.5/125μm OM1 マルチモード 光ファイバケーブル

62.5/125μm OM1 マルチモード光パッチケーブルは、データセンター、テレコムルーム、サーバーファーム、クラウドストレージネットワークなどの高速イーサネット、ギガビットイーサネット、およびファイバチャネルアプリケーションに適しており、あらゆる場所にファイバジャンパーケーブルが必要です。

この62.5/125 OM1マルチモード光ファイバケーブルは、ファストイーサネット、ギガビットイーサネット、およびファイバチャネルアプリケーション用の100/1000BASE-SXトランシーバなどの接続に最適です。

仕様一覧
コネクタの種類
SC/UPC-SC/UPC
ファイバグレード
G.651
ファイバ芯数
シンプレックス
ファイバ種類
OM1 62.5/125μm
波長
850/1300nm
1Gイーサネット距離
280mで850nm
挿入損失
≤ 0.3dB
反射減衰量
≥ 30dB
最小曲げ半径 (ファイバコア)
15mm
最小曲げ半径 (ファイバケーブル)
20D/10D (動的/静的)
減衰量(λ=850nm)
3.0 dB/km
減衰量(λ=1300nm)
1.0 dB/km
ケーブルジャケット
PVC
ケーブル径
2.0mm
極性
A(Tx)-B(Rx)
動作温度範囲
-20 ~ 70℃

ビデオ

OM1、OM2、OM3、OM4、OM5マルチモードファイバの違い

マルチモードファイバの違いをよりよく理解できるため、紹介ビデオをご覧ください。

02:42

ビデオ

OM1、OM2、OM3、OM4、OM5マルチモードファイバの違い 02:42
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。

特徴

キャリアグレードのケーブルで伝送品質を確保

優れたケーブルアセンブリは、光の損失を低減し、多様なケーブルの要件に容易に対応します。

2.0mmスリムケーブル

2.0mmケーブルを採用し、配線管の圧力を軽減します。

ジルコニアセラミックフェルール

精密フェルールは、最大500回の挿入寿命に達します。

最大100N引張荷重

耐引張力ケーブルにより、ケーブルの断線を防ぎ、長寿命化を実現します。

さまざまな屋内設置のニーズに対応

データセンターでのネットワークキャビネット接続、天井配線、床下配線に最適です。

仕様一覧

高品質で費用対効果の高い 62.5/125μm OM1 マルチモード 光ファイバケーブル

62.5/125μm OM1 マルチモード光パッチケーブルは、データセンター、テレコムルーム、サーバーファーム、クラウドストレージネットワークなどの高速イーサネット、ギガビットイーサネット、およびファイバチャネルアプリケーションに適しており、あらゆる場所にファイバジャンパーケーブルが必要です。

この62.5/125 OM1マルチモード光ファイバケーブルは、ファストイーサネット、ギガビットイーサネット、およびファイバチャネルアプリケーション用の100/1000BASE-SXトランシーバなどの接続に最適です。

仕様一覧
コネクタの種類
SC/UPC-SC/UPC
ファイバグレード
G.651
ファイバ芯数
シンプレックス
ファイバ種類
OM1 62.5/125μm
波長
850/1300nm
1Gイーサネット距離
280mで850nm
挿入損失
≤ 0.3dB
反射減衰量
≥ 30dB
最小曲げ半径 (ファイバコア)
15mm
最小曲げ半径 (ファイバケーブル)
20D/10D (動的/静的)
減衰量(λ=850nm)
3.0 dB/km
減衰量(λ=1300nm)
1.0 dB/km
ケーブルジャケット
PVC
ケーブル径
2.0mm
極性
A(Tx)-B(Rx)
動作温度範囲
-20 ~ 70℃

ビデオ

OM1、OM2、OM3、OM4、OM5マルチモードファイバの違い

マルチモードファイバの違いをよりよく理解できるため、紹介ビデオをご覧ください。

02:42

ビデオ

OM1、OM2、OM3、OM4、OM5マルチモードファイバの違い 02:42
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
特徴
キャリアグレードのケーブルで伝送品質を確保

優れたケーブルアセンブリは、光の損失を低減し、多様なケーブルの要件に容易に対応します。

2.0mmスリムケーブル

2.0mmケーブルを採用し、配線管の圧力を軽減します。

ジルコニアセラミックフェルール

精密フェルールは、最大500回の挿入寿命に達します。

最大100N引張荷重

耐引張力ケーブルにより、ケーブルの断線を防ぎ、長寿命化を実現します。

さまざまな屋内設置のニーズに対応

データセンターでのネットワークキャビネット接続、天井配線、床下配線に最適です。

Q&A

顧客のレビュー

その他関連リソース

519円 (税抜)

571円 (税込)

グローバル倉庫13点在庫あり