ピッグテール光ファイバケーブルは、現場で通信デバイスを素早く作成する方法を提供します。これらは、最も厳しい機械的及び性能仕様に適合する工業規格によって規定されたプロトコル及び性能に従って設計、製造及び試験されています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
1m(3ft)シンプレックス SC/UPC マルチモード ピッグテール光ファイバケーブル(0.9mm PVC/OFNRジャケット、OM3)
#42462
#42462
270円 (税込)
FS P/N: FSOM3-SCU-FP-1M-PVC
20.6K 販売数
25 レビュー
17 Q&A
グローバル倉庫244点在庫あり、配達予定日2024年8月7日水曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
1年間保証
30日間返品
30日間交換
シンプレックス SC/UPC 50/125 マルチモード ピッグテール光ファイバケーブル、0.9mm PVCアウタージャケット
製品規格
コネクタA
SC
コネクタB
未終端
ファイバ種類
50/125 μm
ファイバ数
シンプレックス
ファイバグレード
低曲げ損失
最小曲げ半径
7.5mm
研磨方式
UPC
ケーブル外径(OD)
0.9mm
ケーブルジャケット
PVC
ジャケットの色
水色
波長
850nm/1300nm
耐久性
1000回
挿入損失
≤ 0.3dB
互換性
≤ 0.2dB
反射減衰量
≥ 30dB
振動
≤ 0.2dB
動作温度範囲
-40 ~ 75°C
保存温度範囲
-45 ~ 85°C
接続ソリューション
特徴
様々な機器での様々なアプリケーション
CATV、FTTH/FTTX、電気通信網、構内設備、データ処理ネットワーク、LAN/WANネットワークなどで広く使用されています。
ピッグテール光ファイバケーブル―スプライシングに最適
これは、光ファイバ光学部品の精密な位置合わせのための正確な取り付けを達成するために利用されています。
ジルコニアセラミックフェルール最適ILおよびRL
高密度スプライシング用途に使用できる0.9mmケーブル
スプライシングを容易にするための緊密な緩衝液ピッグテール
トライホールファイバストリッパーでピッグテール光ファイバケーブルを剥がす方法
ピッグテール光ファイバケーブルスプライシングの2つの重要な方法
ピッグテール光ファイバケーブル組立体は、融着または機械的スプライシングによって終端光ファイバケーブルに利用されます。
Q&A
質問する
全て (17)Connectors (2)Product Recommendation (2)Cable Jacket (1)Color (1)Custom Length (1)Fusion Spliced (1)Length (1)Meter for Entire Strip (1)Operating Temperature (1)Product Comparison (1)PVC Material (1)Stripping Tools (1)Wavelength (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
16
9
0
0
0
P***s
Canada
2022年10月21日
We specifically selected FS due to your reliable next-day shipping, which we greatly value.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0G***t
United States
2022年6月07日
Great products, Great Service, shipped immediately.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0M***e
United States
2017年8月23日
The package was received and all pigtails are beautiful, the color is definitely the same on the website. Besides, all the pigtails are easy to be utilized to cables.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品