このFS標準Mellanox MC2206125-007互換40G QSFP+パッシブダイレクトアタッチ銅線Twinaxケーブルケーブル(DAC)は、40GBASEイーサネット用に設計されています。QSFP+からQSFP+への銅製ダイレクトアタッチソリューションを提供します。このケーブルは、IEEE 802.3baイーサネット標準およびQSFP MSA規格に準拠しています。
これらの特徴により、設置が容易で高速、かつ費用対効果の高いこの銅線ダイレクトアタッチtwinaxケーブルは、データセンターにおけるラック内または隣接ラック間の短距離接続に適しています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
FS標準 7m(23ft) Mellanox MC2206125-007互換40G QSFP+パッシブダイレクトアタッチ銅製ケーブル(DAC)
#40547
#40547
13,688円 (税抜)
FS P/N: QSFP-40G-PC0715,057円 (税込)
FS P/N: QSFP-40G-PC07
173 販売数
679 レビュー
7 Q&A
グローバル倉庫56点在庫あり、配達予定日2024年5月13日月曜日
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
FS標準Mellanox MC2206125-007互換 40G QSFP+ DACケーブル(7メートル、パッシブ、QSFP+/QSFP+、24 AWG)
仕様一覧
型番
MC2206125-007
メーカー
FS
インタフェース
QSFP+ - QSFP+
最大伝送速度
40Gbps
最小曲げ半径
47.5mm
ワイヤーAWG
26AWG
ケーブル長さ
7m(22.97ft)
ジャケット材質
PVC(OFNR)
温度範囲
0 ~ 70℃(32 ~ 158℉)
通信プロトコル
10G/40ギガビットイーサネット、ファイバチャネル
品質テストプログラム
光モジュールテスト もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
特徴
低消費電力で省エネを実現
ダイレクトアタッチ銅線ケーブルは非常に短いリンクに適しており、ラック内および隣接するラック間でQSFP+ 40Gポート間に40ギガビットリンクを確立するための費用対効果の高い方法を提供します。
≤ 0.5W
低消費電力
銅線ケーブル
OPEXを節約する
47.5mm最小曲げ半径
簡単な配線を実現
実証済みの相互運用性についてホストデバイスでテスト済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性について品質テストが行われているため、完璧な動作が保証されます。
ネットワークへのシームレスな接続を実現
FSでは、あらかじめ設定されているDACケーブルのいずれかのコネクタの互換性をFSボックスでオンライン設定し、CiscoをAristaに、DellをJuniperに、その他任意の組み合わせで接続することが可能です。
仕様一覧
FS標準Mellanox MC2206125-007互換 40G QSFP+ DACケーブル(7メートル、パッシブ、QSFP+/QSFP+、24 AWG)
このFS標準Mellanox MC2206125-007互換40G QSFP+パッシブダイレクトアタッチ銅線Twinaxケーブルケーブル(DAC)は、40GBASEイーサネット用に設計されています。QSFP+からQSFP+への銅製ダイレクトアタッチソリューションを提供します。このケーブルは、IEEE 802.3baイーサネット標準およびQSFP MSA規格に準拠しています。
これらの特徴により、設置が容易で高速、かつ費用対効果の高いこの銅線ダイレクトアタッチtwinaxケーブルは、データセンターにおけるラック内または隣接ラック間の短距離接続に適しています。
仕様一覧
型番
MC2206125-007
メーカー
FS
インタフェース
QSFP+ - QSFP+
最大伝送速度
40Gbps
最小曲げ半径
47.5mm
ワイヤーAWG
26AWG
ケーブル長さ
7m(22.97ft)
ジャケット材質
PVC(OFNR)
温度範囲
0 ~ 70℃(32 ~ 158℉)
通信プロトコル
10G/40ギガビットイーサネット、ファイバチャネル
品質テストプログラム
光モジュールテスト もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
特徴
低消費電力で省エネを実現
ダイレクトアタッチ銅線ケーブルは非常に短いリンクに適しており、ラック内および隣接するラック間でQSFP+ 40Gポート間に40ギガビットリンクを確立するための費用対効果の高い方法を提供します。
≤ 0.5W
低消費電力
銅線ケーブル
OPEXを節約する
47.5mm最小曲げ半径
簡単な配線を実現
実証済みの相互運用性についてホストデバイスでテスト済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性について品質テストが行われているため、完璧な動作が保証されます。
ネットワークへのシームレスな接続を実現
FSでは、あらかじめ設定されているDACケーブルのいずれかのコネクタの互換性をFSボックスでオンライン設定し、CiscoをAristaに、DellをJuniperに、その他任意の組み合わせで接続することが可能です。
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
13,688円 (税抜)
15,057円 (税込)
グローバル倉庫56点在庫あり