FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY

日本 (日本語 / ¥ JPY)

税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
この写真はID-MMFXX24Fに関するものです。
00:35
この写真はID-MMFXX24Fに関するものです。
この写真はID-MMFXX24Fに関するものです。
この写真はID-MMFXX24Fに関するものです。
この写真はID-MMFXX24Fに関するものです。
この写真はID-MMFXX24Fに関するものです。
この写真はID-MMFXX24Fに関するものです。
この写真はID-MMFXX24Fに関するものです。
この写真はID-MMFXX24Fに関するものです。
この写真はID-MMFXX24Fに関するものです。
この写真はID-MMFXX24Fに関するものです。
この写真はID-MMFXX24Fに関するものです。
この写真はID-MMFXX24Fに関するものです。
この写真はID-MMFXX24Fに関するものです。

カスタム 24芯 LC/SC/FC/ST/LSH マルチモード タイトバッファ多芯光ファイバファンアウトケーブル(OM1/OM2 、屋内向け)

#39031
#39031

G.651/BIF 20/10D曲げ半径 データセンターシステム

8,125円 (税抜)
FS P/N: ID-MMFXX24F
8,938円 (税込)
FS P/N: ID-MMFXX24F
103 販売数
52 レビュー
14 Q&A
長さを選択する:
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
30m (98ft)
m
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
30m (98ft)
m
ファイバモード:
マルチモード 62.5/125 OM1
コネクタA:
LC UPCシンプレックス
コネクタB:
LC UPCシンプレックス
ケーブルジャケット:
PVC
分岐長:
0.5m FO(ファンアウト)コード - 0.5m FO(ファンアウト)コード
分岐部の外径:
2.0mm
引き輪:
なし
予約受付中、配達予定日2024年5月29日水曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
ソリューション設計
1年間保証
仕様一覧
特徴
ビデオ
Q&A
レビュー
その他関連リソース

24芯 OM1/OM2 マルチモード 屋内多芯 事前終端 ファンアウトケーブル

屋内多芯ファンアウトケーブルは、主に伝送装置とパッチパネルまたは同様の固定ルート間の屋内相互接続用に設計された低コストの事前組み立て済みケーブルです。光ファイバケーブルは業界標準の難燃性ジャケットを備え、コネクタは高速ケーブルネットワーク用のEIA/TIA 604-2を満たしています。

製品規格
コネクタ種類
LC/SC/ST/FC/LSH
研磨方式
UPC ~ UPC
ファイバ種類
OM1/OM2
波長
850/1300nm
ファイバ数
24芯
ケーブルジャケット
PVC/LSZH
挿入損失
≤ 0.3 dB
反射減衰量
≥ 20 dB
減衰量(λ=850nm)
3.0 dB/km
減衰量(λ=1300nm)
1.0 dB/km
ファイバグレード
G.651 (OM1)/低曲げ損失 (OM2)
最小曲げ半径 (mm)
20/10D(動的/静的)
ブレイクアウト径
2.0/0.9mm
トランク径
15.0-16.0mm/7.9-8.9mm
ブレイクアウト種類
0.3m/0.5m対等ブレークアウト(デフォルト)
極性
A(Tx) - B(Rx)
動作温度範囲
-10~60°C
保存温度範囲
-40~85°C
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。

特徴

品質が保証されたキャリアグレードケーブル

優れたケーブルアセンブリは、ケーブル曲げ時の光損失を減らし、さまざまなケーブル要件を簡単に満たします。

20/10D最小曲げ半径

ファイバを使用すると、ケーブルをよりきつく曲げて、たるんだ保管と配線を行うことができます。

ブレイクアウトキット

ブレイクアウトキット付きケーブルは管理が簡単で、ケーブルスペースを節約できます。

事前に終端処理されたコネクタ

スプライシングやコネクタアセンブリがないため、多くの時間と手間が省けます。

多様なケーブル配線ゾーンで使用される2つのジャケット材質
それぞれ異なるタイプが異なる場所で使用されているため、PVCジャケットとLSZHジャケットの違いを理解することが重要です。
PVC(OFNR)ケーブルは酸化防止剤であり、ライザーアプリケーションやフロア間の建物内のケーブル接続に適しています。
LSZHケーブルは煙をほとんど出さず、ハロゲンも発生しません。
水平構造のケーブルエリアに適しています。
ケーブルルーティングを最適化するためのブレイクアウトタイプ

4つの異なるブレイクアウト構成がさまざまなニーズに対応します。ケーブルの全長が3m以下の場合、ブレイクアウトの長さはデフォルトで0.5mではなく0.3mであることに注意してください。

異なる配線ニーズに対応する2つのケーブル直径
スリムで堅牢な屋内マルチファイバーパッチケーブルは、高密度データセンターのケーブル配線であるだけでなく、
ラックマウントおよびウォールマウントエンクロージャーで終端されています。
ラック/壁取り付けエンクロージャ用の0.9mmケーブル。
高密度ケーブル用の2.0mmケーブルです。
使用上の注意

本製品をご使用になる前に、必ず取扱説明書をお読みください。

第一に

ブレイクアウトレッグを引っ張るときは、力を入れすぎないようにしてください。

第二に

ブレイクアウトレッグを曲げるときは、曲げ半径を10D以内に制御してください。

第三に

ブレイクアウトキットは、横力と過度の引っ張り力に耐えることができません。

仕様一覧

24芯 OM1/OM2 マルチモード 屋内多芯 事前終端 ファンアウトケーブル

屋内多芯ファンアウトケーブルは、主に伝送装置とパッチパネルまたは同様の固定ルート間の屋内相互接続用に設計された低コストの事前組み立て済みケーブルです。光ファイバケーブルは業界標準の難燃性ジャケットを備え、コネクタは高速ケーブルネットワーク用のEIA/TIA 604-2を満たしています。

製品規格
コネクタ種類
LC/SC/ST/FC/LSH
研磨方式
UPC ~ UPC
ファイバ種類
OM1/OM2
波長
850/1300nm
ファイバ数
24芯
ケーブルジャケット
PVC/LSZH
挿入損失
≤ 0.3 dB
反射減衰量
≥ 20 dB
減衰量(λ=850nm)
3.0 dB/km
減衰量(λ=1300nm)
1.0 dB/km
ファイバグレード
G.651 (OM1)/低曲げ損失 (OM2)
最小曲げ半径 (mm)
20/10D(動的/静的)
ブレイクアウト径
2.0/0.9mm
トランク径
15.0-16.0mm/7.9-8.9mm
ブレイクアウト種類
0.3m/0.5m対等ブレークアウト(デフォルト)
極性
A(Tx) - B(Rx)
動作温度範囲
-10~60°C
保存温度範囲
-40~85°C
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
特徴
品質が保証されたキャリアグレードケーブル

優れたケーブルアセンブリは、ケーブル曲げ時の光損失を減らし、さまざまなケーブル要件を簡単に満たします。

20/10D最小曲げ半径

ファイバを使用すると、ケーブルをよりきつく曲げて、たるんだ保管と配線を行うことができます。

ブレイクアウトキット

ブレイクアウトキット付きケーブルは管理が簡単で、ケーブルスペースを節約できます。

事前に終端処理されたコネクタ

スプライシングやコネクタアセンブリがないため、多くの時間と手間が省けます。

多様なケーブル配線ゾーンで使用される2つのジャケット材質
それぞれ異なるタイプが異なる場所で使用されているため、PVCジャケットとLSZHジャケットの違いを理解することが重要です。
PVC(OFNR)ケーブルは酸化防止剤であり、ライザーアプリケーションやフロア間の建物内のケーブル接続に適しています。
LSZHケーブルは煙をほとんど出さず、ハロゲンも発生しません。
水平構造のケーブルエリアに適しています。
ケーブルルーティングを最適化するためのブレイクアウトタイプ

4つの異なるブレイクアウト構成がさまざまなニーズに対応します。ケーブルの全長が3m以下の場合、ブレイクアウトの長さはデフォルトで0.5mではなく0.3mであることに注意してください。

異なる配線ニーズに対応する2つのケーブル直径
スリムで堅牢な屋内マルチファイバーパッチケーブルは、高密度データセンターのケーブル配線であるだけでなく、
ラックマウントおよびウォールマウントエンクロージャーで終端されています。
ラック/壁取り付けエンクロージャ用の0.9mmケーブル。
高密度ケーブル用の2.0mmケーブルです。
使用上の注意

本製品をご使用になる前に、必ず取扱説明書をお読みください。

第一に

ブレイクアウトレッグを引っ張るときは、力を入れすぎないようにしてください。

第二に

ブレイクアウトレッグを曲げるときは、曲げ半径を10D以内に制御してください。

第三に

ブレイクアウトキットは、横力と過度の引っ張り力に耐えることができません。

Q&A

顧客のレビュー

その他関連リソース

8,125円 (税抜)

8,938円 (税込)

予約受付中