FiberstoreのAC電源コード製品ラインは、電源接続の問題に対する解決策を提供します。最適な長さとさまざまな色を備えており、PDU(パワーディストリビューションユニット)とアクティブ機器の間の余分な長さやコードのたるみを最小限に抑え、異なるデバイスを簡単に識別することができます。さまざまなコネクタタイプと国際基準が利用可能で、複数のアプリケーション環境に対応します。コンピュータ、ディスプレイ、プリンタ、サーバ、UPS、PDUなどと互換性があり、さまざまなシナリオに適用されます。オープン回路テスト、短絡規格適合性テスト、極性テスト、高圧連続性(ハイポット)テスト、絶縁抵抗テストを含む100%の電気テストに合格しています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
6ft(1.8m) 14AWG 250V/15A 電源コード(IEC60320 C14 - IEC60320 C19、青色)
#36044
#36044
2,089円 (税抜)
FS P/N: PC14C19-15A2,298円 (税込)
FS P/N: PC14C19-15A
27 販売数
0 レビュー
0 質問内容
予約受付中、出荷予定日 2024年05月28日火曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
1年間保証
仕様一覧
特徴
Q&A
レビュー
その他関連リソース
6ft (1.8m) 14AWG 250V/15A 電源コード(IEC60320 C14 - IEC60320 C19、青色)
製品規格
色
青色
長さ
1.8m(6ft)
電圧
250 V
アンペア数
15A
ゲージ規格
14 AWG
導体
3線、黒、白、緑(NACC)
ジャケット
SJT(PVC素材)
ジャケット温度定格
105 °C
特徴
優れた導電性能
素早い伝導性と安定した伝送を約束する低抵抗の無酸素銅導体を採用。 環境に優しいPVC絶縁体とジャケットが内部導体を外部条件から保護します。
多機能電力供給システムの確立
データセンター、サーバールーム、家庭、オフィス、その他多くのシナリオに安定した電力供給を実現します。さまざまな色を使用して電力経路を示します。
データセンター
家
オフィス
サーバールーム
仕様一覧
6ft (1.8m) 14AWG 250V/15A 電源コード(IEC60320 C14 - IEC60320 C19、青色)
FiberstoreのAC電源コード製品ラインは、電源接続の問題に対する解決策を提供します。最適な長さとさまざまな色を備えており、PDU(パワーディストリビューションユニット)とアクティブ機器の間の余分な長さやコードのたるみを最小限に抑え、異なるデバイスを簡単に識別することができます。さまざまなコネクタタイプと国際基準が利用可能で、複数のアプリケーション環境に対応します。コンピュータ、ディスプレイ、プリンタ、サーバ、UPS、PDUなどと互換性があり、さまざまなシナリオに適用されます。オープン回路テスト、短絡規格適合性テスト、極性テスト、高圧連続性(ハイポット)テスト、絶縁抵抗テストを含む100%の電気テストに合格しています。
製品規格
色
青色
長さ
1.8m(6ft)
電圧
250 V
アンペア数
15A
ゲージ規格
14 AWG
導体
3線、黒、白、緑(NACC)
ジャケット
SJT(PVC素材)
ジャケット温度定格
105 °C
特徴
優れた導電性能
素早い伝導性と安定した伝送を約束する低抵抗の無酸素銅導体を採用。 環境に優しいPVC絶縁体とジャケットが内部導体を外部条件から保護します。
多機能電力供給システムの確立
データセンター、サーバールーム、家庭、オフィス、その他多くのシナリオに安定した電力供給を実現します。さまざまな色を使用して電力経路を示します。
データセンター
家
オフィス
サーバールーム
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
2,089円 (税抜)
2,298円 (税込)
予約受付中