Fiberstore's line of AC power cords offer a solution
タップまたはクリックで画像を拡大する
3ft (0.9m) 14AWG 250V/15A Power Cord (IEC60320 C20 to IEC60320 C13), Red
#35994
#35994
1,513円 (税抜)
FS P/N: PC20C13-15A1,664円 (税込)
FS P/N: PC20C13-15A
67 販売数
0 レビュー
0 質問内容
予約受付中、出荷予定日 2024年05月29日水曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
1年間保証
仕様一覧
特徴
Q&A
レビュー
その他関連リソース
3ft (0.9m) 14AWG 250V/15A Power Cord (IEC60320 C20 to IEC60320 C13), Red
仕様一覧
Color
Red
Length
0.9m(3ft)
Voltage
250 Volts
Amperage
15Amps
Gauge
14 AWG
Conductors
3 Wire, Black, White and Green(NACC)
Jacket
SJT(PVC material)
Jacket Temp.Rating
105 °C
特徴
仕様一覧
3ft (0.9m) 14AWG 250V/15A Power Cord (IEC60320 C20 to IEC60320 C13), Red
Fiberstore's line of AC power cords offer a solution
仕様一覧
Color
Red
Length
0.9m(3ft)
Voltage
250 Volts
Amperage
15Amps
Gauge
14 AWG
Conductors
3 Wire, Black, White and Green(NACC)
Jacket
SJT(PVC material)
Jacket Temp.Rating
105 °C
特徴
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
1,513円 (税抜)
1,664円 (税込)
予約受付中