IEC60320電源コードは、電源接続の問題に対するソリューションを提供します。最適な長さとさまざまな色で、PDUとアクティブな機器間の余分な長さとコードのたるみを最小限に抑えることができ、異なるデバイスを簡単に識別できます。複数のアプリケーション環境に対応するために、すべての種類のコネクタタイプと国際標準が利用可能になります。
タップまたはクリックで画像を拡大する
10ft(3m)14AWG 250V/15A 電源コード(IEC320 C20 ~ IEC320 C13、黒色)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
10ft(3m) 14AWG 250V/15A 電源コード(IEC320 C20 ~ IEC320 C13、黒色)
特徴
電源延長コードを接続して、作業環境をより柔軟かつ効率的にします。また、古い電源コードや信頼性の低い電源コードを完全に交換できます。
低抵抗の無酸素銅導体を適用して、高速伝導性と安定した伝送を約束します。環境PVC絶縁体とジャケットは、外部導体から内部導体を保護します。
FS.comの電源コードは精密鋳造技術を使用して、生産性と品質を維持し、その間色を調和させています。
ニッケルメッキの銅製3ピンプラグは安全で導電性に優れています。
ハードウェアの修正と安定したプラグ接続で重要な役割を果たします。
電源コードは、ネットワークデバイスに電力を供給したり、データラックまたはネットワークワイヤリングクローゼット内のPDUおよびコンピューターに接続したりするための理想的なソリューションです。
10ft(3m) 14AWG 250V/15A 電源コード(IEC320 C20 ~ IEC320 C13、黒色)
IEC60320電源コードは、電源接続の問題に対するソリューションを提供します。最適な長さとさまざまな色で、PDUとアクティブな機器間の余分な長さとコードのたるみを最小限に抑えることができ、異なるデバイスを簡単に識別できます。複数のアプリケーション環境に対応するために、すべての種類のコネクタタイプと国際標準が利用可能になります。
電源延長コードを接続して、作業環境をより柔軟かつ効率的にします。また、古い電源コードや信頼性の低い電源コードを完全に交換できます。
低抵抗の無酸素銅導体を適用して、高速伝導性と安定した伝送を約束します。環境PVC絶縁体とジャケットは、外部導体から内部導体を保護します。
FS.comの電源コードは精密鋳造技術を使用して、生産性と品質を維持し、その間色を調和させています。
ニッケルメッキの銅製3ピンプラグは安全で導電性に優れています。
ハードウェアの修正と安定したプラグ接続で重要な役割を果たします。
電源コードは、ネットワークデバイスに電力を供給したり、データラックまたはネットワークワイヤリングクローゼット内のPDUおよびコンピューターに接続したりするための理想的なソリューションです。
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
2,867円 (税抜)
3,154円 (税込)