IEC60320電源コードは、電源接続の問題に対するソリューションを提供します。最適な長さとさまざまな色で、PDUとアクティブ機器の間の余分な長さとコードのたるみを最小限に抑え、さまざまなデバイスを簡単に識別できます。複数のアプリケーション環境に対応するために、あらゆる種類のコネクタタイプと国際規格を利用できる必要があります。
タップまたはクリックで画像を拡大する
3ft(0.9m) C19 14AWG 250V/15A 電源コード(IEC320 C14 ~ IEC320、赤色)
#35977
#35977
1,426円 (税抜)
FS P/N: PC14C19-15A1,569円 (税込)
FS P/N: PC14C19-15A
683 販売数
3 レビュー
0 質問内容
予約受付中、出荷予定日 2024年06月13日木曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
1年間保証
仕様一覧
特徴
Q&A
レビュー
その他関連リソース
3ft (0.9m) 14AWG 250V/15A 電源コード(IEC320 C14 ~ IEC320 C19、赤色)
仕様一覧
オス
IEC60320 C14
メス
IEC60320 C19
長さ
3ft (0.9m)
色
赤色
ゲージ
14AWG
ケーブル外径
9.5 ± 0.2mm
電圧適合性
100-250VAC
最大入力アンプ
15A
導体材料
無酸素銅
導体の数
3線、黒、白、緑(NACC)
ジャケット
SJT (PVC 材質)
ジャケット温度
105°C
特徴
優れた導電性能
抵抗の少ない無酸素銅導体を適用します。これにより、高速導電性と安定した伝送が保証されます。 環境PVC絶縁材とジャケットは、内部導体を外部条件から保護します。
データセンターでのアプリケーション
電源コードは、ネットワークデバイスに電力を供給したり、データラックやネットワークワイヤリングクローゼット内のPDUおよびコンピュータに接続したりするための理想的なソリューションです。
仕様一覧
3ft (0.9m) 14AWG 250V/15A 電源コード(IEC320 C14 ~ IEC320 C19、赤色)
IEC60320電源コードは、電源接続の問題に対するソリューションを提供します。最適な長さとさまざまな色で、PDUとアクティブ機器の間の余分な長さとコードのたるみを最小限に抑え、さまざまなデバイスを簡単に識別できます。複数のアプリケーション環境に対応するために、あらゆる種類のコネクタタイプと国際規格を利用できる必要があります。
仕様一覧
オス
IEC60320 C14
メス
IEC60320 C19
長さ
3ft (0.9m)
色
赤色
ゲージ
14AWG
ケーブル外径
9.5 ± 0.2mm
電圧適合性
100-250VAC
最大入力アンプ
15A
導体材料
無酸素銅
導体の数
3線、黒、白、緑(NACC)
ジャケット
SJT (PVC 材質)
ジャケット温度
105°C
特徴
優れた導電性能
抵抗の少ない無酸素銅導体を適用します。これにより、高速導電性と安定した伝送が保証されます。 環境PVC絶縁材とジャケットは、内部導体を外部条件から保護します。
データセンターでのアプリケーション
電源コードは、ネットワークデバイスに電力を供給したり、データラックやネットワークワイヤリングクローゼット内のPDUおよびコンピュータに接続したりするための理想的なソリューションです。
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
1,426円 (税抜)
1,569円 (税込)
予約受付中