Fiberstore's line of AC power cords offer a solution
タップまたはクリックで画像を拡大する
6ft (1.8m) 14AWG 250V/15A Power Cord (IEC60320 C14 to IEC60320 C19), Red
#35971
#35971
2,089円 (税抜)
FS P/N: PC14C19-15A2,298円 (税込)
FS P/N: PC14C19-15A
6 販売数
3 レビュー
0 質問内容
予約受付中、出荷予定日 2024年5月24日金曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
1年間保証
仕様一覧
特徴
Q&A
レビュー
その他関連リソース
6ft (1.8m) 14AWG 250V/15A Power Cord (IEC60320 C14 to IEC60320 C19), Red
仕様一覧
Color
Red
Length
1.8m(6ft)
Voltage
250 Volts
Amperage
15 Amps
Gauge
14 AWG
Conductors
3 Wire, Black, White and Green(NACC)
Jacket
SJT(PVC material)
Jacket Temp.Rating
105 °C
特徴
仕様一覧
6ft (1.8m) 14AWG 250V/15A Power Cord (IEC60320 C14 to IEC60320 C19), Red
Fiberstore's line of AC power cords offer a solution
仕様一覧
Color
Red
Length
1.8m(6ft)
Voltage
250 Volts
Amperage
15 Amps
Gauge
14 AWG
Conductors
3 Wire, Black, White and Green(NACC)
Jacket
SJT(PVC material)
Jacket Temp.Rating
105 °C
特徴
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
2,089円 (税抜)
2,298円 (税込)
予約受付中