MTP/MPOループバックモジュールは、テスト環境内、特にパラレルオプティック40および100Gネットワーク内で広く使用されています。40G-SR4 QSFP+、100G QSFP28-SR4または100G CXP/CFP-SR10デバイス - MTPインターフェイスを搭載したトランシーバの検証とテストが可能です。ループバックは、MTPトランシーバインタフェースの送信機(TX)と受信機(RX)の位置をリンクするように構築されています。MTP/MPOループバックは、MTPトランク/パッチリードに接続することによって、光ネットワークセグメントのILテストを容易にし、スピードアップすることができます。
タップまたはクリックで画像を拡大する
カスタム 8/12/24芯 MTP/MPOメス ループバックモジュール
#35797
#35797
9,942円 (税抜)
FS P/N: LPM-MTP/MPO10,936円 (税込)
FS P/N: LPM-MTP/MPO
404 販売数
2 レビュー
12 Q&A
コネクタ:
MTPメス
ファイバ芯数:
8芯
ファイバモード:
シングルモード 9/125 OS2
両極性:
タイプ1(デフォルト)
グローバル倉庫51点在庫あり、配達予定日2024年5月07日火曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
ソリューション設計
1年間保証
仕様一覧
特徴
Q&A
レビュー
カスタム 8/12/24芯 ループバックモジュール
仕様一覧
ファイバ種類
SMF/MMF
ファイバコネクタ
MPO/MTP®メス、APC/UPC
反射減衰量
SM> 50dB MM> 25dB
挿入損失
MM(G.657.A1)≤ 1.2dB、SM(G.657.A1)≤ 1.5dB
挿入引張試験
50回、IL< 0.5dB
サイズ
80mm*10mm
動作温度範囲
-40 ~ 75°C (-40 ~ 167°F)
ジャケット材質
PEI
特徴
カスタム8/12/24ファイバループバックモジュール
ファイバタイプ: SMF&MMF
標準挿入損失: SM(G.657.A1)< 1.0dB&MM< 1.0dB
反射減衰量: SM> 50dB&MM> 25dB
データセンターにおけるアプリケーション
40Gまたは100G MPO/MTPインターフェイストランシーバーと併置
ループバックモジュールは、光ファイバネットワーク機器の伝送能力と受信感度をテストする時使用できます。
極性チャンネル調整
既定の設定として、FSはタイプ1極性ループバックモジュールを提供します。
また、8/12光ファイバMTPは40G QSFP+/100G QSFP28用、24ファイバーは100G CFP/CXP用です。
仕様一覧
カスタム 8/12/24芯 ループバックモジュール
MTP/MPOループバックモジュールは、テスト環境内、特にパラレルオプティック40および100Gネットワーク内で広く使用されています。40G-SR4 QSFP+、100G QSFP28-SR4または100G CXP/CFP-SR10デバイス - MTPインターフェイスを搭載したトランシーバの検証とテストが可能です。ループバックは、MTPトランシーバインタフェースの送信機(TX)と受信機(RX)の位置をリンクするように構築されています。MTP/MPOループバックは、MTPトランク/パッチリードに接続することによって、光ネットワークセグメントのILテストを容易にし、スピードアップすることができます。
仕様一覧
ファイバ種類
SMF/MMF
ファイバコネクタ
MPO/MTP®メス、APC/UPC
反射減衰量
SM> 50dB MM> 25dB
挿入損失
MM(G.657.A1)≤ 1.2dB、SM(G.657.A1)≤ 1.5dB
挿入引張試験
50回、IL< 0.5dB
サイズ
80mm*10mm
動作温度範囲
-40 ~ 75°C (-40 ~ 167°F)
ジャケット材質
PEI
特徴
カスタム8/12/24ファイバループバックモジュール
ファイバタイプ: SMF&MMF
標準挿入損失: SM(G.657.A1)< 1.0dB&MM< 1.0dB
反射減衰量: SM> 50dB&MM> 25dB
データセンターにおけるアプリケーション
40Gまたは100G MPO/MTPインターフェイストランシーバーと併置
ループバックモジュールは、光ファイバネットワーク機器の伝送能力と受信感度をテストする時使用できます。
極性チャンネル調整
既定の設定として、FSはタイプ1極性ループバックモジュールを提供します。
また、8/12光ファイバMTPは40G QSFP+/100G QSFP28用、24ファイバーは100G CFP/CXP用です。
Q&A
顧客のレビュー
9,942円 (税抜)
10,936円 (税込)
グローバル倉庫51点在庫あり