Cisco GLC-TA互換SFPモジュールは、RJ-45コネクターを介した銅線接続で最大100mのリンク長をサポートします。 各SFPモジュールは、Ciscoスイッチ、ルーター、サーバー、ネットワークインターフェースカード(NIC)等のシリーズで使用するために個々にテストされています。
低消費電力を特徴とするホットスワップ可能な1G SFPモジュールは、LANアプリケーションや銅線接続を使用する他のさまざまなネットワーク場所での企業ネットワークに最適です。
![Cisco GLC-TA互換 10/100/1000BASE-T SFPモジュール(SGMII RJ-45銅製 100m) この写真はSFP-GB-GE-Tに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230105181536mxo48d.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![Cisco GLC-TA互換 10/100/1000BASE-T SFPモジュール(SGMII RJ-45銅製 100m) この写真はSFP-GB-GE-Tに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230105181536mxo48d.jpg)
![Cisco GLC-TA互換 10/100/1000BASE-T SFPモジュール(SGMII RJ-45銅製 100m) この写真はSFP-GB-GE-Tに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230105181545zayp4i.jpg)
![Cisco GLC-TA互換 10/100/1000BASE-T SFPモジュール(SGMII RJ-45銅製 100m) この写真はSFP-GB-GE-Tに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230105181525i4d5uh.jpg)
![Cisco GLC-TA互換 10/100/1000BASE-T SFPモジュール(SGMII RJ-45銅製 100m) この写真はSFP-GB-GE-Tに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202208101433263tiaf5.jpg)
![Cisco GLC-TA互換 10/100/1000BASE-T SFPモジュール(SGMII RJ-45銅製 100m) この写真はSFP-GB-GE-Tに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220810143326mcag85.jpg)
![Cisco GLC-TA互換 10/100/1000BASE-T SFPモジュール(SGMII RJ-45銅製 100m) この写真はSFP-GB-GE-Tに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220810143326skduxr.jpg)
![Cisco GLC-TA互換 10/100/1000BASE-T SFPモジュール(SGMII RJ-45銅製 100m) この写真はSFP-GB-GE-Tに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2022081211472475pqlp.jpg)
Cisco GLC-TA互換 10/100/1000BASE-T SFPモジュール(SGMII RJ-45銅製 100m)
Hot #34976
Hot #34976
4,437円 (税込)
FS P/N: SFP-GB-GE-T
140.6K 販売数
671 レビュー
39 Q&A
モジュールのモデル:
日本倉庫57点在庫あり、配達予定日2024年8月1日木曜日
グローバル倉庫1786点在庫あり、配達予定日2024年8月7日水曜日
220 点仕入れ中、配達予定日2024年8月23日金曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
無料試用のお申し込み
5年間保証
30日間返品
30日間交換
Cisco GLC-TA互換 10/100/1000BASE-T SFP SGMIIモジュール(銅製、100m、RJ-45)
製品規格
型番
GLC-TA
メーカー
FS
フォームファクタ
SFP SGMII
最大伝送速度
1000Mbps
適用ケーブル
Cat 6/Cat 6a
最大伝送距離
100m
コネクタ
RJ-45
Rx LOS
対応しない
DOM機能
対応しない
商業用温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
通信プロトコル
MSA準拠、IEEE STD 802.3
保証期間
5年間
ご注意:* 10/100/
のSFPは、Cisco Nexusシリーズスイッチと互換性がありません。Cisco Nexusシリーズでは、
SFPを選択することを推奨します。
品質テストプログラム
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220730105603_471.jpg)
品質管理システム Learn more
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202305101003595539wq.jpg)
特徴
データセンター向け1G接続
低消費電力を特徴とするSFPモジュールは、ギガビットイーサネットアプリケーションにコスト効率の高いソリューションを提供します。
相互運用性を証明するホスト機器でのテスト
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性について品質テストが行われており、完璧な運用が保証されています。
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202308311207164hh9o7.jpg)
柔軟なローカルエリアネットワークの展開
短距離であれば、あらかじめ設置されたイーサネットケーブルを使用して、柔軟で低コストのローカルエリアネットワークを構築することが可能です。
ビデオ
Q&A
質問する
全て (39)未回答の質問 (1)Catalyst Series (4)Nexus Series (4)Cisco Series (3)SG Series (3)Application (2)Multi-rate (2)Compatibility (1)Intel 500 Series (1)Matching Cables (1)Matching Transceivers (1)Meraki Series (1)Product Recommendation (1)Product Recommendation (1)Specification (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
579
68
24
0
0
S***l
United States
2024年5月20日
We are using these transceivers with Cisco 9200L switches. They work without any issues and cost 11% (yes, almost 10 times less) as much as we were quoted for the Cisco OEM transceivers.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0N***r
Hungary
2024年1月25日
High quality, works as expected, but on a bit high temperature.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
最近閲覧した製品