光ファイバアダプターは、ケーブル対ケーブルまたはケーブル対機器の光ファイバを接続するために使用されます。当社は、特殊なオス-メスのハイブリッド光ファイバアダプターを含め、幅広い嵌合スリーブおよびハイブリッドアダプターを提供しています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
LC/UPCメス-SC/UPCオス OM1マルチモード プラスチック製光ファイバアダプター/カプラー(デュプレックス、フランジなし)
#33378
#33378
3,746円 (税抜)
FS P/N: AD-MM-LCF-SCM-DX-PFS4,121円 (税込)
FS P/N: AD-MM-LCF-SCM-DX-PFS
1.5K 販売数
2 レビュー
4 Q&A
グローバル倉庫131点在庫あり、配達予定日2024年5月14日火曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
1年間保証
30日間返品
30日間交換
仕様一覧
特徴
Q&A
レビュー
その他関連リソース
LC/UPCメス-SC/UPCオス マルチモード デュプレックス プラスチック製 光ファイバアダプター
仕様一覧
コネクタ1
LC/UPCメス
コネクタ2
SC/UPCオス
ボディスタイル
デュプレックス
ファイバ種類
OM1 62.5/125μm
挿入損失
≤ 0.5dB
耐久性
1000回
難燃率
UL94-V0
動作温度範囲
-25 ~ 70°C
特徴
アダプタを使用してファイバ接続を延長
高精度のコンポーネントと工具不要の設計により、アダプタを使用すると、光ファイバ回線との直接接続を通じて2つのデバイスが離れた場所から通信できるようになります。
保護ダストキャップ
アダプタをほこりから守り、清潔に保つ
高精度セラミックスリーブ
ファイバジャンパー間の最大接続を確保
仕様一覧
LC/UPCメス-SC/UPCオス マルチモード デュプレックス プラスチック製 光ファイバアダプター
光ファイバアダプターは、ケーブル対ケーブルまたはケーブル対機器の光ファイバを接続するために使用されます。当社は、特殊なオス-メスのハイブリッド光ファイバアダプターを含め、幅広い嵌合スリーブおよびハイブリッドアダプターを提供しています。
仕様一覧
コネクタ1
LC/UPCメス
コネクタ2
SC/UPCオス
ボディスタイル
デュプレックス
ファイバ種類
OM1 62.5/125μm
挿入損失
≤ 0.5dB
耐久性
1000回
難燃率
UL94-V0
動作温度範囲
-25 ~ 70°C
特徴
アダプタを使用してファイバ接続を延長
高精度のコンポーネントと工具不要の設計により、アダプタを使用すると、光ファイバ回線との直接接続を通じて2つのデバイスが離れた場所から通信できるようになります。
保護ダストキャップ
アダプタをほこりから守り、清潔に保つ
高精度セラミックスリーブ
ファイバジャンパー間の最大接続を確保
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
3,746円 (税抜)
4,121円 (税込)
グローバル倉庫131点在庫あり