HD SDIビデオ信号は、歪みのない高品質の長距離伝送を使用して、1本のシングルファイバで伝送できます。ファイバコンバーターへのこのシリーズのビデオは、安定した性能、鮮明な画質及び装置本体上の高いLEDステータス表示安定性を備えています。装置の稼働状況は視覚的に観察することができます。
これにより、SMPTE 292Mおよび259Mに準拠したHD/SD-SDI、埋め込みオーディオおよびデータの有無にかかわらず、1つのシングルモードまたはマルチモードファイバを介したDVB-ASIを伝送できます。光ファイバ伝送の前に、信号が等化されて再クロックされます。また、HD-SDI単方向光ファイバトランスミッタは、HD-SDI単方向光ファイバ受信機と連携する必要があります。ウェブサイトの価格はペアのものです。