1 結果 「29452」
製品
"29452"は、オンラインでの販売は終了していますが、FSでのサポートは継続しています。
ご参考までに、下記の類似製品をお勧めします。
- Hot
単相 ベーシックPDU(8 NEMA 5-15Rアウトレット、NEMA 5-15Pプラグ) #119617
15A/125V | 6.6ft (2m) | 1.8kW | 1U
お探しの商品が見つかりませんか?お気軽にお問い合わせください。