ケーブルタイには、さまざまな色とサイズがあります。これらのフックアンドループケーブルタイは、自己取り付けのフックアンドループ素材でできており、ワイヤー、コード、ケーブルの制御と整理、および花から工具までの幅広い物件のバンドルに最適です。更に、適切なサイズにカットして、ネクタイの長さをカスタマイズします。FSのタイは頑丈で再利用可能で、屋内または屋外で細い線やかさばるケーブルを扱うように設計されています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
T型再利用可能なケーブルタイ(25個/袋 10in.L x 0.5in.W 多色)
#29015
#29015
1,585円 (税抜)
FS P/N: CMCT-10TTC1,744円 (税込)
FS P/N: CMCT-10TTC
6.2K 販売数
17 レビュー
8 Q&A
グローバル倉庫498点在庫あり、配達予定日2024年5月17日金曜日
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
T型再利用可能なケーブルタイ(25個/袋 10in.L x 0.5in.W 多色)
仕様一覧
型番
CMCT-10TTC
デザイン
Tタイプ
材質
ナイロン
色
黒色、赤色、黄色、青色、緑色
最大バンドル直径
2.36''(60mm)
最小バンドル直径
0.39''(10mm)
動作温度範囲
-40°C ~ 104°C(-40°F ~ 220°F)
寸法(LxW)
10"x0.5"(250x12mm)
機能
各種ケーブル用
パッケージ
25個/袋
ビデオ
ビデオ
カラフル、耐久性のある多目的ケーブルタイ ビデオを見る
特徴
何度でも再利用が可能で、高いコストパフォーマンスを実現します。
スプライシングに使用することができ、柔軟で便利です。
高品質のナイロンペーストを使用し、信頼性と耐久性に優れています。
ケーブルタイ-汎用性、利便性、多用途性
1. オフィスアプリケーション
雑然とした配線、図面、ファイル、ポスターなどを処理し、よりすっきりと整理された作業環境を実現します。
2. 工場アプリケーション
ケーブルを体系的に、より安全に、より便利に管理します。
3. 家庭用アプリケーション
収納効率のために、あらゆる種類のワイヤーと衣服、ペンなどの小さな家庭用品を整理します。
仕様一覧
T型再利用可能なケーブルタイ(25個/袋 10in.L x 0.5in.W 多色)
ケーブルタイには、さまざまな色とサイズがあります。これらのフックアンドループケーブルタイは、自己取り付けのフックアンドループ素材でできており、ワイヤー、コード、ケーブルの制御と整理、および花から工具までの幅広い物件のバンドルに最適です。更に、適切なサイズにカットして、ネクタイの長さをカスタマイズします。FSのタイは頑丈で再利用可能で、屋内または屋外で細い線やかさばるケーブルを扱うように設計されています。
仕様一覧
型番
CMCT-10TTC
デザイン
Tタイプ
材質
ナイロン
色
黒色、赤色、黄色、青色、緑色
最大バンドル直径
2.36''(60mm)
最小バンドル直径
0.39''(10mm)
動作温度範囲
-40°C ~ 104°C(-40°F ~ 220°F)
寸法(LxW)
10"x0.5"(250x12mm)
機能
各種ケーブル用
パッケージ
25個/袋
ビデオ
ビデオ
カラフル、耐久性のある多目的ケーブルタイ ビデオを見る
特徴
何度でも再利用が可能で、高いコストパフォーマンスを実現します。
スプライシングに使用することができ、柔軟で便利です。
高品質のナイロンペーストを使用し、信頼性と耐久性に優れています。
ケーブルタイ-汎用性、利便性、多用途性
1. オフィスアプリケーション
雑然とした配線、図面、ファイル、ポスターなどを処理し、よりすっきりと整理された作業環境を実現します。
2. 工場アプリケーション
ケーブルを体系的に、より安全に、より便利に管理します。
3. 家庭用アプリケーション
収納効率のために、あらゆる種類のワイヤーと衣服、ペンなどの小さな家庭用品を整理します。
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
1,585円 (税抜)
1,744円 (税込)
グローバル倉庫498点在庫あり