光ファイバケーブルリールは、さまざまなタイプの光ファイバケーブルおよびワイヤー製品を運ぶために使用されます。通信、放送、プロオーディオアプリケーションでの使用に最適です。さらに、取り外し可能なプルロッドとプーリーにより、オペレーターは展開または巻き取りの状況でリールを簡単に回転させ、輸送と展開を容易にすることができます。
タップまたはクリックで画像を拡大する
展開可能な産業用光ファイバケーブルリール(携帯型フィールド)
#23069
#23069
68,151円 (税抜)
FS P/N: PTOA-FS74,966円 (税込)
FS P/N: PTOA-FS
134 販売数
8 レビュー
11 Q&A
予約受付中、配達予定日2024年6月05日水曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
21,000円 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
1年間保証
仕様一覧
Q&A
レビュー
その他関連リソース
展開可能な産業用光パッチケーブルリール(100~1500m、携帯型)
製品規格
製品名
携帯型ケーブルリール
型番
PTOA-FS
主ディスク外径
450mm(17.72'')
軸径
200mm (7.87'')
ディスク幅
200mm (7.87'')
寸法
350x520x480mm
(13.78''x20.47''x18.90'')
(13.78''x20.47''x18.90'')
正味重量
≤ 13.6KG
総重量
≤ 21KG
ケーブル径
3.0mm
4.0mm
5.0mm
6.0mm
7.0mm
8.0mm
9.0mm
10mm
容量
2100m
1200m
800m
600m
400m
300m
200m
100m
仕様一覧
展開可能な産業用光パッチケーブルリール(100~1500m、携帯型)
光ファイバケーブルリールは、さまざまなタイプの光ファイバケーブルおよびワイヤー製品を運ぶために使用されます。通信、放送、プロオーディオアプリケーションでの使用に最適です。さらに、取り外し可能なプルロッドとプーリーにより、オペレーターは展開または巻き取りの状況でリールを簡単に回転させ、輸送と展開を容易にすることができます。
製品規格
製品名
携帯型ケーブルリール
型番
PTOA-FS
主ディスク外径
450mm(17.72'')
軸径
200mm (7.87'')
ディスク幅
200mm (7.87'')
寸法
350x520x480mm
(13.78''x20.47''x18.90'')
(13.78''x20.47''x18.90'')
正味重量
≤ 13.6KG
総重量
≤ 21KG
ケーブル径
3.0mm
4.0mm
5.0mm
6.0mm
7.0mm
8.0mm
9.0mm
10mm
容量
2100m
1200m
800m
600m
400m
300m
200m
100m
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
68,151円 (税抜)
74,966円 (税込)
予約受付中