セラミックフェルールは、LC/SCファイバコネクタアプリケーション用に特別に設計され、コンパクトで費用対効果の高いユニットです。
タップまたはクリックで画像を拡大する
カスタム 1.25/2.5mm OD シングルモード/マルチモードセラミックフェルール(LC/SC光ファイバコネクタ用)
#22297
#22297
174円 (税抜)
FS P/N: SM-LC-10-FS191円 (税込)
FS P/N: SM-LC-10-FS
4.1K 販売数
25 レビュー
4 Q&A
ファイバモード:
マルチモード
コネクタ:
SC
研磨方法:
UPC
予約受付中、配達予定日2024年5月22日水曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
ソリューション設計
1年間保証
仕様一覧
Q&A
レビュー
1.25/2.5mm OD シングルモード/マルチモードセラミックフェルール(LC/SC光ファイバコネクタ用)
仕様一覧
材質
セラミック
コネクタの種類
LC、SC
長さ
6.50±0.05 mm
研磨タイプ
UPC、APC
外径
1.2499±0.0005 mm
内径
0.125+0.001 mm
挿入損失
≤ 0.2dB
反射減衰量
≥ 60 dB
同心度
1.0 μm
仕様一覧
1.25/2.5mm OD シングルモード/マルチモードセラミックフェルール(LC/SC光ファイバコネクタ用)
セラミックフェルールは、LC/SCファイバコネクタアプリケーション用に特別に設計され、コンパクトで費用対効果の高いユニットです。
仕様一覧
材質
セラミック
コネクタの種類
LC、SC
長さ
6.50±0.05 mm
研磨タイプ
UPC、APC
外径
1.2499±0.0005 mm
内径
0.125+0.001 mm
挿入損失
≤ 0.2dB
反射減衰量
≥ 60 dB
同心度
1.0 μm
Q&A
顧客のレビュー
174円 (税抜)
191円 (税込)
予約受付中