100G QSFP28 BX10光モジュールは、LCコネクタ経由で1311nm-TX/1291nm-RXの波長を使用し、シングルモードファイバ(SMF)上で最大10kmの100GBase-BXスループットを提供します。この双方向ユニットは、相補的な波長の別のモジュールまたはネットワーク機器と組み合わせて使用する必要があります。100Gb/秒の光入力データを4x25Gb/秒(4x28Gb/秒)のNRZ電気出力データに光変換します。また、QSFP28 MSAが規定するI2Cインターフェイス経由でデジタル診断機能も利用可能で、リアルタイムの動作パラメータにアクセスできます。IEEE 802.3bsおよび100G Lambda MSA規格に準拠しています。
112GBASE-OTU4のデュアルレートをサポートし、10km以上のシングルチャネルOバンド100G光伝送に優れたソリューションを提供します。
タップまたはクリックで画像を拡大する
カスタム 100GBASE-BX-D BiDi QSFP28モジュール(1311nm-TX/1291nm-RX 10km DOM LC/UPCシンプレクス SMF)
New #220481
New #220481
94,936円 (税込)
FS P/N: QSFP-BX10-100G-D
0 販売数
0 レビュー
0 質問内容
対応ブランド:
Cisco
デバイスの型番:
予約受付中、出荷予定日 2024年07月19日金曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
ソリューション設計
5年間保証
カスタム 100GBASE-BX10 QSFP28モジュール(イーサネット用、SMF、1311nm-TX/1291nm-RX、10km、LC/UPCシンプレクス、DOM)
製品規格
型番
QSFP-BX10-100G-D
メーカー
FS
フォームファクタ
QSFP28
最大伝送速度
106.25Gbps
波長
1311nm-TX/1291nm-RX
最大伝送距離
10km
コネクタ
LCシンプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
EML
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-1.9 ~ 4.8dBm
受信感度
-8.2dBm
パワーバジェット
6.3dB
受信機過負荷
4.8dBm
消費電力
< 4.5W
消光比
3.5dB
CDR(クロック&データリカバリー)
TX & RX内蔵CDR
内蔵FEC
対応しない
パッケージング技術
COB
変調方式
NRZ
商業用温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
通信プロトコル
IEEE 802.3bs、QSFP28 & 100G Lambda MSA
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
データセンターおよびテレコム向け100G接続
4.5Wの低消費電力、高密度、高速を特徴とするQSFP28モジュールは、100G伝送への迅速な立ち上げを支援する一般的な方法を提供します。
包括的なテストが信頼性を向上
高度な設備による厳格なプロセスを経て認定され、高品質で信頼性の高い光学部品を確保します。
光スペクトラムテスト
パケットロス・CRCなし
温度テスト
0 ~ 70
お客様のニーズに合わせたカスタム製品
多様なカスタムオプション
用途に応じて適切なオプションを選択できます。
厳格な品質管理
試験設備の完備により、高品質の製品を保証します。
テクニカルサポート
専門のエンジニアチームからサポートを受けられます。
中心波長 | 1311nm/1291nm | 1331nm/1271nm | 1310nm/1280nm |
コネクタ | LCシンプレックス | LCシンプレックス | LCシンプレックス |
最大伝送距離 | 10km | 10km | 20km |
消費電力 | <4.5W | <4W | ≤5W |
適用ケーブル | SMF | SMF | SMF |
変調方式 | 4x25G NRZ | 4x26.56G NRZ | 4x 25G NRZ |
送信機タイプ | EML | DFB | DFB |
温度範囲 | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | -20 ~ 85°C (EXT) |
応用 | イーサネット | データセンター100GBASEイーサネット | データセンター100GBASEイーサネット |
ビデオ
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
まだ評価されていません。 レビューを書いてみませんか。
その他関連リソース
最近閲覧した製品