FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真は5に関するものです。
この写真は1に関するものです。
この写真は3に関するものです。
この写真は4に関するものです。
この写真は2に関するものです。
この写真は5に関するものです。
この写真は1に関するものです。
この写真は3に関するものです。
この写真は4に関するものです。
この写真は2に関するものです。

D7000 20MC2、20x 10G SFP+ - 1x 200G CFP2 マックスポンダ(D7000マネージドシャーシ用)

#216503
#216503

ETH/SDH/OTN/FC DP-QPSK/8QAM/16QAM AmpCon-T

630,633円 (税込)
FS P/N: 20MC2
0 販売数
0 レビュー
0 質問内容
2 点仕入れ中、配達予定日2024年07月19日金曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
プロジェクトのお問い合わせ
3年間保証

D7000 20MC2、20x 10G SFP+ - 1x 200G CFP2マックスポンダ(D7000マネージドシャーシ用)

D7000シリーズ 20MC2マックスポンダは、大容量光トランスポートネットワークの構築用に設計されています。クライアント側では20倍の10Gサービスをサポートし、10G WAN/LAN、OTU2/2E、STM-64、8-32G FC機能を備えています。ライン側では、200G CFP2-DCOプラガブルモジュールを備えています。


D7000シリーズは、200G/400Gスタッカブル波長分割伝送プラットフォームで、大容量伝送、小型、低消費電力、容易な運用・保守を特長としています。拡張性、信頼性、安全性に優れた接続性を提供し、データセンターの相互接続や新しいメトロポリタンエリアネットワークの伝送に幅広く利用できます。D7000はAmpCon-T/WebGUI/CLI管理をサポートしており、サービス設定やパフォーマンス監視、アラート、光パワー監視をリアルタイムで行うことができ、ネットワークやデバイスをより簡単かつ便利に管理することができます。

仕様一覧
クライアントインターフェース
20x 10G SFP+
クライアント信号マッピングモード
10GE LAN<->ODU2E<->ODU4;
10GE WAN<->ODU2<->ODU4;
STM64/OC192<->ODU2<->ODU4;
FC800/1000/1600/3200<->ODU Flexe<->ODU4;
OTU2/2e<->ODU2/2e<->ODU4
ラインインターフェース
1x 200G CFP2
ライン信号多重構造
200G(OCh)<->OTUC2<->ODUC2<->ODU4
クライアントインターフェースFEC
対応しない
ラインインターフェースFEC
SD-FEC
OTN機能
ITU-T G.709フレームフォーマットとオーバーヘッド処理を採用
ODUk (k=2、2e、C2): PM
OTUk (k=C2): SM
ライン変調モード
400Gモジュールが200Gモードにダウングレード: DP-16QAM/DP-8QAM/DP-QPSK

200Gモジュール: DP-8QAM
遅延測定
対応
LLDP
対応
ALS
対応
ループバック
内部および外部ループバックに対応
保護スキーム
OCP、OMSP、OLP
イーサネットサービスカプセル化モード
10G WAN、10G LAN、OTU2、OTU2E、STM-64、FC800、FC1000、FC1600、FC3200
消費電力
最大75W
ハウジング
プラグ可能モジュール(D7000-CH2Uシャーシの2スロットを占有)
寸法(HxWxD)
1.67"x8.42"x10.39" (42.3x213.9x264mm)
重量
1.81kg
動作温度範囲
0 ~ 45℃ (32 ~ 113°F)
保存温度範囲
-40 ~ 85℃ (-40 ~ 185°F)
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
接続ソリューション
特徴
コンパクトなフットプリントで大容量と高密度を実現
20MC2は、最大200Gb/秒の回線容量に加え、20×10Gb/秒のクライアント・イーサネット・ポートをサポートし、大容量を実現します。最大800G(フル構成)の容量を提供できます。
200G大容量
シャーシの2スロットを占有
低消費電力 < 75W
MUXと接続して伝送容量を向上

本製品は、MUX/DEMUXとの接続による伝送容量の増大、ラックスペースの節約、ファイバ占有率の低減といった市場の要求に応えるものです。

あらゆるシーンでの大容量伝送に対応
光レイヤーボードと電気レイヤーボードの統合管理をサポートし、統合コンフィギュレーション、マルチレートハイブリッド伝送、効率的な運用とメンテナンスを実現します。
3.2Tの優れた性能
波長あたり200G/400G、合計3.2Tの容量でネットワーク・アプリケーションを効率的にサポートします。
強力な機能セット
200/400Gマックスポンダ、EDFA、TFF、OPB、ROADM、OTDR、OCMを統合し、お客様のニーズに柔軟に対応します。
AmpCon-T/WebGUI管理
ビジュアルAmpCon-T/WebGUIは、ワンクリックでの設定配信を実現し、O&Mの難易度とコストを低減します。
ビジュアルWebによるリアルタイム管理を実現
Ampcon-Tは、ネットワークエレメントのリアルタイム遠隔管理を可能にし、データ、アラーム、レポートへの容易なアクセスを提供し、効率的な伝送ネットワークのメンテナンスを実現します。
簡単操作
ユーザーフレンドリーなインターフェイスで、マルチブラウザをサポートし、いつでもどこでも管理・操作できます。
効率性と信頼性
高度な性能と障害管理により、迅速な応答と正確な位置特定を実現します。
高い拡張性
ネットワークの拡張とアップグレードをサポートし、システムの拡張性と柔軟性を向上させます。
オール・イン・ワン・プラットフォーム、様々なシナリオに対応

D7000シリーズは、データセンターのインターコネクトやメトロネットワークのコアレイヤーに適用され、多様なトランスポートネットワーク展開のための多様なサービスインターフェースと柔軟なネットワーキングを備えています。

Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
まだ評価されていません。 レビューを書いてみませんか。
その他関連リソース
最近閲覧した製品