FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真は3に関するものです。
この写真は2に関するものです。
この写真は4に関するものです。
この写真は1に関するものです。
この写真は5に関するものです。
この写真は3に関するものです。
この写真は2に関するものです。
この写真は4に関するものです。
この写真は1に関するものです。
この写真は5に関するものです。

OMD48ECM、48チャンネル 100GHz C14-C61 パッシブ、デュアルファイバ DWDM Mux & Demux(モニターポート付き、LC/UPC、1Uラック)

#216499
#216499

6dB IL 1Uラック モニターポート

247,086円 (税込)
FS P/N: OMD48ECM
0 販売数
0 レビュー
0 質問内容
予約受付中、出荷予定日 2024年07月16日火曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
プロジェクトのお問い合わせ
3年間保証

48ch 100GHz 1528-1568nm パッシブ・デュアルファイバ DWDM Mux/Demux

D7000シリーズ48ch DWDM Mux/Demuxは、AWG技術に基づいたパッシブ光アド/ドロップ分波装置です。大・中・小規模データセンターの相互接続、メトロ・広域ネットワーク、企業ネットワーク、コンピューティングセンターの相互接続やバックアップに適しています。本装置は、ポイントツーポイントDWDM伝送・中継ネットワーク、マルチスパン中継ネットワーク、リングDWDM FOADMまたはROADMネットワーク、フルメッシュDWDM FOADMまたはROADMネットワークを形成することができます。


D7000シリーズは、200G/400Gスタッカブル波長分割伝送プラットフォームで、大容量伝送、小型、低消費電力、容易な運用・保守を特長としています。拡張性、信頼性、安全性に優れた接続性を提供し、データセンターの相互接続や新しいメトロポリタンエリアネットワークの伝送に幅広く利用できます。D7000はAmpCon-T/WebGUI/CLI管理をサポートしており、サービス設定やパフォーマンス監視、アラート、光パワー監視をリアルタイムで行うことができ、ネットワークやデバイスをより簡単かつ便利に管理することができます。

仕様一覧
波長
1528 ~ 1568nm (191.4 ~ 196.1THz)
チャンネル間隔
100GHz
中心周波数偏差
±5GHZ
テクノロジー
AAWG (フラットトップ)
挿入損失
<6dB
反射減衰量
> 40dB
波長分散
±20ps/nm
偏波依存損失
< 0.5dB
チャネル分離
隣接 >25dB
非隣接 >30dB
温度範囲
動作: 0 ~ 40°C (32 ~ 104°F)
保存: -40 ~ 70°C (-40 ~ 158°F)
重量
2.80kg
寸法(HxWxD)
43.5 x 440 x 200mm
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
接続ソリューション
特徴
48チャンネルDWDM Mux/Demux用多様なポート
1Uラックパッケージで最大48チャンネルを多重化し、メトロ、リージョナル、長距離DWDMネットワークに適用します。
監視・制御対応
D7000シリーズとのMUXポートによる集中監視・管理を実現
インストールとメンテナンスが簡単
使い方が簡単で、ユーザーにとって操作と管理が容易に
サービス・ミックス 任意のレートでの多重化
1G/10G/25G/40G/100G/200Gイーサネット、8G/16G FC、SAN、OTN、SDH/SONET、ネイティブ・ビデオ・サービスを柔軟に組み合わせることができ、どのようなレート、どのようなサービスでも透過的に多重化し、アップグレードすることができます。
あらゆるシーンでの大容量伝送に対応
光レイヤーボードと電気レイヤーボードの統合管理をサポートし、統合コンフィギュレーション、マルチレートハイブリッド伝送、効率的な運用とメンテナンスを実現します。
3.2Tの優れた性能
波長あたり200G/400G、合計3.2Tの容量でネットワーク・アプリケーションを効率的にサポートします。
強力な機能セット
200/400Gマックスポンダ、EDFA、TFF、OPB、ROADM、OTDR、OCMを統合し、お客様のニーズに柔軟に対応します。
AmpCon-T/WebGUI管理
ビジュアルAmpCon-T/WebGUIは、ワンクリックでの設定配信を実現し、O&Mの難易度とコストを低減します。
ビジュアルWebでリアルタイム管理を実現
Ampcon-Tは、ネットワークエレメントのリアルタイム遠隔管理を可能にし、データ、アラーム、レポートへの容易なアクセスを提供し、効率的な伝送ネットワークのメンテナンスを実現します。
簡単操作
ユーザーフレンドリーなインターフェイス、マルチブラウザをサポートし、いつでもどこでも管理し、操作することができます。
効率性と信頼性
高速応答と正確なローカライゼーションのための高度なパフォーマンスと障害管理。
高い拡張性
ネットワークの拡張やアップグレードをサポートし、システムの拡張性と柔軟性を向上させます。
オール・イン・ワン・プラットフォーム、様々なシナリオに対応
D7000シリーズは、データセンターのインターコネクトやメトロネットワークのコアレイヤーに適用され、多様なトランスポートネットワーク展開のための多様なサービスインターフェースと柔軟なネットワーキングを備えています。
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
まだ評価されていません。 レビューを書いてみませんか。
その他関連リソース
最近閲覧した製品